TIDA-010270

Bluetooth® Low Energy を使用する継続的なバイタルサイン監視に適したバイオセンシング パッチのリファレンス デザイン

TIDA-010270

設計ファイル

概要

このバイオセンシング パッチのリファレンス デザインは、心電図 (ECG)、心拍数、呼吸数、ペース パルス、体温、動作などのバイタル サインの継続的な監視に使用できる TI の最新製品を評価するためのプラットフォームを実現します。このデザインは、高精度の単極 ECG 信号取得に AFE4960 を使用し、体温の監視に TMP119 を使用しています。測定データは、CC2674R10 経由でスマートフォンや医療用モニタ システムなどのリモート端末に転送され、リアルタイムで表示されます。オンボードの LED (発光ダイオード) を使用して、リードオフ (電極が外れている)、低電力、Bluetooth® Low Energy (LE) 接続などシステムのステータスを表示できます。このデザインは、2 個の CR2032 電池 (3V 入力) または 1 個の AAA (単 4) 電池 (1.5V 入力) で動作し、14 日間の動作寿命を実現します。

特長
  • ECG、呼吸数、ペース パルスの同期検出に適した、小型、マルチパラメータのシングルチップ パッチ デザイン
  • リアルタイムの体温監視に適した高精度デジタル温度センサ
  • 高性能の 2.4G Bluetooth LE (BLE) 5.3 と Arm® Cortex®-M33 プロセッサはワイヤレス データ転送をサポート
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU972.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バイオセンシング AFE

AFE4960呼吸検出機能と心拍検出機能内蔵、2 チャネル ECG (心電計) アナログ フロント エンド

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2674R101MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61299入力電流制限機能搭載、高速過渡特性、95nA の低静止電流 (IQ)、5.5V 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP119WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) パッケージ封止、歪み許容誤差が強化済み、±0.08℃ 精度のデジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDA-010270-DESIGN — TIDA-010270 User guide, Design files and firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010270 Bluetooth® Low Energy を使用する継続的なバイタルサイン監視に適したバイオセンシング パッチのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Bluetooth® Low Energy を使用する継続的なバイタルサイン監 視に適したバイオセンシング パッチのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/01/28

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK SimpleLink™ 低消費電力 SDK (ソフトウェア開発キット)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。