TIDA-010268

ローサイド MOSFET 制御機能搭載、5S ~ 7S (5 ~ 7 個の直列) のバッテリ パック モニタのリファレンス デザイン

TIDA-010268

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、セル電圧精度が高い、5S ~ 7S (5 ~ 7 個の直列) のリチウムイオンまたはリン酸鉄リチウム (LiFePO4) のバッテリ パック設計を提示します。この設計では、各セルの電圧、パックの電流、セル、MOSFET (金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ) の温度を高精度で監視し、リチウムイオンと LiFePO4 のバッテリ パックを、セル過電圧、セル低電圧、過熱、充電時と放電時の過電流、放電時短絡の状態から保護します。この製品は、ハイサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャを採用し、オンとオフの強力な駆動能力を確保しています。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、電動工具や掃除機のバッテリ パック アプリケーションへの高い適応性を実現しています。

特長
  • 5S ~ 7S (5 ~ 7 個の直列) リチウムイオンまたは LiFePO4 をベースとし、最大 30A の連続放電電流を意図して設計したバッテリ パック (BQ76905 と BQ76907 は最小 2 個のセルに対応可能。適切な変更を加えると、このデザインも最小 2 セルのアプリケーションに対応可能)
  • セルの電圧、パックの電流、パックの温度を監視し、セルのバランシングを行い、充電 / 放電 FET を制御してバッテリ パックを保護
  • 放電時の過電流、放電時の短絡、過電圧、低電圧に対するハードウェア保護
  • 2 次側保護機能を搭載した堅牢なバッテリ セル保護:セルの過電圧、セルの低電圧、過熱
  • 小型フットプリント、低オン抵抗、低 Qg (ゲート寄生容量の電荷)、低 Qgd (ゲート ドレイン間の電荷) の各 MOSFET をオンボード実装し、ローサイド MOSFET 制御に対応
  • 出荷段階で、低静止電流と低消費電力状態を実現
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU916.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMCI5.PDF (331 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCI4.PDF (159 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCI7.ZIP (2693 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGL9.ZIP (726 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCI6.PDF (1439 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCI3.PDF (523 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
サーミスタ

TMP610402、0603/0805 の各サイズでスルーホール パッケージ封止、1% 誤差の 10kΩ リニア サーミスタ

データシート: PDF | HTML
バッテリ モニタとバランサ

BQ76905セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 5S (直列接続) 向け、低消費電力のモニタ / プロテクタ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM365R63V ~ 36V 入力、1V ~ 13V 出力、0.6A、同期整流降圧コンバータ パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
バッテリ モニタとバランサ

BQ76907セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 7S (直列接続) 向け、低消費電力のモニタ / プロテクタ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L110664KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン

データシート: PDF | HTML
CAN トランシーバ

TCAN1042-Q1車載対応、フレキシブル データ レート対応、故障保護機能搭載、CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
Automotive body & lighting MCUs

MSPM0C1103-Q1車載、8KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC と LIN 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

データシート: PDF | HTML
Automotive body & lighting MCUs

MSPM0C1104-Q1車載、16KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC と LIN 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

データシート: PDF | HTML
General-purpose MCUs

MSPM0C11038KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

データシート: PDF | HTML
バッテリ プロテクタ

BQ772073 直列 ~ 7 直列セルのリチウムイオン バッテリ向け、遅延タイマ内蔵、電圧と温度の保護機能

データシート: PDF | HTML
General-purpose MCUs

MSPM0C110416KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ローサイド MOSFET 制御付き 5 から 7 直列バッテリ パックのリフ ァレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/01/04

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。