TIDA-010249

4 チャネル、同期型、振動センサ インターフェイスのリファレンス デザイン

TIDA-010249

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、同期型、4 チャネル、広帯域、高分解能インターフェイスの理論、設計、テスト方法を提示します。主なターゲットは振動センシング アプリケーションですが、力率測定時の 3 相電圧と電流の監視など、広帯域を必要とする各種アプリケーションにもこのデザインを適用することができます。

特長
  • 同期 4 チャネル、広帯域の統合型電子圧電性 (IEPE) センサ インターフェイス
  • 24 ビット、20kHz の帯域幅変換
  • 124kSPS のデータ レート (デイジーチェーン)、1MSPS (パラレル SPI)
  • ±10V AC入力、320kΩ 入力インピーダンス
  • 4 個のオンボード励起電流源 (約 3.5mA)
  • オンボード、非絶縁型、5V から 24V への昇圧機能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

重要な注意事項
リファレンス デザインに適した GUI が入手可能です。TIDA-010249-GUI のダウンロード

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU878.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMB45.PDF (724 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMB44.PDF (168 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMB47.ZIP (4095 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGB9B.ZIP (703 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMB46.PDF (2581 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMB43.PDF (1221 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

コンパレータ

LM2903B-Q1車載対応、デュアル、差動、汎用コンパレータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA4187ゼロドリフト (10μV、0.001μV/℃)、マルチプレクサ対応、低消費電力、RRO、CMOS クワッド高精度オペアンプ (クワッド)

データシート: PDF | HTML
クロック バッファ

LMK1C11066 チャネル出力、LVCMOS 1.8V バッファ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2320デュアル、高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A20300mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS127L11駆動しやすい複数の入力採用、広帯域または低レイテンシのフィルタ搭載、24 ビット、400kSPS、デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A49イネーブル搭載、150mA、36V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TLV61046A出力電圧28V、パワー ダイオード/絶縁スイッチ内蔵、昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF6241バッファ内蔵、イネーブル ピン搭載、4.096V、3ppm/℃ の高精度電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC80501WSON パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 16 ビット、1 チャネル、SPI/I2C 対応、電圧出力 DAC

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4551低ノイズ、高精度、150MHz 完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV431B0.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

評価基板 (EVM) 向けの GUI

TIDA-010249-GUI — TIDA-010249 reference design GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010249 4 チャネル、同期型、振動センサ インターフェイスのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDA-010249-GUI TIDA-010249 reference design GUI

close
最新バージョン
バージョン: 1.1.0
リリース日: 2023/04/26

GUI installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010249 4 チャネル、同期型、振動センサ インターフェイスのリファレンス デザイン

リリース情報

Required hardware:

  • TIDA-010249 reference design hardware (non-orderable, Gerber files only)
  • PHI Controller card (from ADS127L11EVM-PDK)

Known issues / limitations:

  • Effective data rate is reduced in one-shot control mode
  • SCLK=CLK set to 16MHz, hence OSR=32,24,16,12 are not supported in daisy-chain mode & OSR 12 is not supported in parallel SDO mode
  • SCLK and MCLK from PHI are not synchronous and may result in slightly reduced noise performance
  • Sample count is limited to 1M

最新情報

  • V1.1.0 - Patch to resolve GUI freezing on startup
  • V1.0.0 - Initial release

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 4 チャネルの同期 IEPE 振動センサ・インターフェイスのリファレン ス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022/11/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。