TIDA-010247

48V ~ 1500V エネルギー ストレージ システム向け、高精度バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン

TIDA-010247

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、BQ769x2 バッテリ モニタ ファミリをスタック形式で使用した、ハイサイド N チャネル MOSFET 制御 (最大 32s:32 個直列) のバッテリ管理ユニット (BMU) を示しています。また、BMU スタッキングによる高電圧 (最大 1500V) のエネルギー ストレージ ステーション アプリケーション向けの CAN インターフェイスも搭載されています。ハイサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャと最適化された駆動回路により、スイッチを簡単に制御できます。このリファレンス デザインは、スタンバイ モードとシップ モードで消費電流を低減し、2 つのグループ間の電流ギャップを最適化します。このリファレンス デザインは、48V ~ 1500V のエネルギー ストレージ システム向けです。

特長
  • 固定オフセット調整機能を搭載し、25℃におけるリン酸鉄リチウムイオン セルの電圧測定精度 ±1.8mV を実現
  • シップ モードの消費電流:7μA
  • 堅牢かつプログラム可能なバッテリ セルおよびシステム保護機能
  • 逆方向のチャージャ、およびパック側が高電圧の場合の対処
  • ハイサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャによる強力な駆動能力
  • CAN を介して最大 1500V のスタック アーキテクチャをサポート
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU880B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMB60A.PDF (1203 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMB59A.PDF (166 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMB62A.ZIP (6657 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGC2A.ZIP (1376 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMB61A.PDF (5570 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMB58A.PDF (5158 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC33421-Q1車載、トランス内蔵、5V/5V、1.5W、レギュレーション済み 5kVRMS 絶縁型、DC/DC パワーモジュール

データシート: PDF | HTML
サーミスタ

TMP610402、0603/0805 の各サイズでスルーホール パッケージ封止、1% 誤差の 10kΩ リニア サーミスタ

データシート: PDF | HTML
バッテリ モニタとバランサ

BQ76972リチウムイオンとリチウムポリマと LiFePO4 向け、3S ~ 16S 高精度バッテリ モニタとプロテクタ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E007AC 信号データ インターフェイス向け、デュアル、10pF、±13V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
General-purpose MCUs

MSPM0G3519512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5168Fly-Buck 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、300mA DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A24イネーブル搭載、200mA、18V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 CAN トランシーバ

ISO104270V バス障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート、絶縁型 CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62932SOT-583 パッケージ封止、3.8V ~ 30V 入力、2A、200kHz ~ 2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC33410トランス内蔵、5V から 3.3V への変換、1W、3kVrms 絶縁型、DC/DC モジュール

データシート: PDF | HTML
絶縁型 RS-485 トランシーバ

ISO1410EMC 保護機能搭載、500kbps、半二重、5kVrms、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
I2C アイソレータ

ISO1640双方向クロック、ホット スワップ可能、信頼性の高い EMC 対応の双方向 I2C アイソレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

計算ツール

SNVR520 — LM5169 Quick Start Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC converters
LM5168 Fly-Buck 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、300mA DC/DC コンバータ LM5168-Q1 車載対応、Fly-Buck™ 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、300mA DC/DC コンバータ LM5169 Fly-Buck™ 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、650mA DC/DC コンバータ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010247 48V ~ 1500V エネルギー ストレージ システム向け、高精度バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

SNVR520 LM5169 Quick Start Calculator

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2022/02/07
製品
DC/DC converters
LM5168 Fly-Buck 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、300mA DC/DC コンバータ LM5168-Q1 車載対応、Fly-Buck™ 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、300mA DC/DC コンバータ LM5169 Fly-Buck™ 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、650mA DC/DC コンバータ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010247 48V ~ 1500V エネルギー ストレージ システム向け、高精度バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr520 or www.ti.com/lit/xx/snvr520/snvr520.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVR520. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 48–1500V エネルギー ストレージ システム向け、高精度バッテリ管 理ユニットのリファレンス デザイン (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/08/22
アプリケーション・ノート Design Considerations of Stacked BQ769x2 With High-Side N-MOSFET PDF | HTML 2023/02/09
アプリケーション・ノート BQ769x2 Calibration and OTP Programming Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/08/06
アプリケーション・ノート DC/DC Buck Converters With Ultra-Low IQ for Industrial Battery-Pack Applications 2019/02/20

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。