TIDA-010234

8 ポート IO-Link マスタのリファレンス デザイン

TIDA-010234

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、高速かつディタミニスティック (確定的) なタイミングを使用する 8 ポートの IO-Link マスタを 1 つ実装します。各ポートは、互いに独立したビット レートとサイクル タイミングで動作できます。このデザインを使用すると、OPC UA、Profinet、EtherCAT、Ethernet IP のいずれかに接続するためのリモート IO ゲートウェイを製作できます。PRU (プログラマブル リアルタイム ユニット) ベースのフレーム ハンドラは、タイミングのフレキシビリティと同期機能を実現します。

特長
  • 8つのIO-Linkポート
  • IO-Link の転送レートである COM1、COM2、COM3 をサポート
  • 400μs のサイクル時間をサポート
  • ポートごとに500mAの電流
  • すべてのポートに過電流保護および制限機能を搭載
  • PRUフレーム ハンドラにより柔軟なタイミングが可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU849A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM2434産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM2432産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM2431産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン

データシート: PDF | HTML
IO-Link とデジタル I/O

TIOL112低残留電圧、サージ保護機能内蔵、IO-Link デバイス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
ハイサイド スイッチ

TPS274160調整可能な電流制限機能搭載、36V、160mΩ、1.35A、4 チャネル、産業用ハイサイド スイッチ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 8 ポート IO-Link マスタのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023/05/30

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BOOSTXL-IOLINKM-8 8ポートIO-LinkマスタBoosterPack™ LP-AM243 AM243x Arm® ベース マイコン向け、汎用 LaunchPad 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。