TIDA-010224

バッテリ動作時間を延長する低消費電力ワイヤレス カメラのリファレンス デザイン

TIDA-010224

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、業界をリードする画像処理、コネクティビティ、センサ、電源を組み合わせて、バッテリ動作ワイヤレス カメラ向けのソリューションを実現しています。高効率パワー コンバータに、最適化済みシステム アーキテクチャを組み合わせた結果、バッテリ動作時間の延長が容易になります。画像
処理プロセッサは、Wi-Fi(登録商標)コネクティビティ デバイスに加え、画像ノイズ リダクションとエコー キャンセレーションの各機能を搭載しており、セキュアな高品質ライブ ビデオ ストリーミングと、双方向オーディオ ストリーミングに貢献します。このデザインは赤外線 (IR) LED と IR カット フィルタを搭載しており、ナイト ビジョン機能を実現できます。

特長
  • カメラ全体のリファレンス デザインなので、新製品開発サイクルの短縮に貢献
  • 周辺光センシング、IR LED ドライバ、モーター駆動 IR カット フィルタを搭載し、日中とナイト ビジョンに対応
  • SimpleLink Wi-Fi コネクティビティは、802.11a、b、g、n の各ネットワークに広く対応しており、Sub-1GHz と 2.4GHz 両方の帯域で、ローカル ネットワーク経由、同時マルチプロトコル対応により、各種スマートフォン、タブレット、コンピュータとの通信が可能
  • USB またはバッテリのどちらかをサポートするパワー ツリー。効率的な DC/DC コンバータを使用した低消費電力アーキテクチャで、バッテリ動作時間の延長に貢献
  • カメラのウェークアップに関する複数のオプション:PIR、Sub-1GHz、またはドアベル
  • 低消費電力アーキテクチャを補完する Wi-Fi デバイス。ビーコン発信中に少なくとも 50% の消費電流低減、またビデオ ストリーミング中に少なくとも 30% の消費電流低減
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU817.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM891.ZIP (614 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM890.PDF (227 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM893.ZIP (5942 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG13.ZIP (2463 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM892.ZIP (2497 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM889.PDF (1128 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオードと OR コントローラ

LM66100FET 内蔵、1.5V ~ 5.5V、1.5A、0.5μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS628251% 精度、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22919調整可能な出力放電機能搭載、5.5V、1.5A、90mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A20300mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オーディオ アンプ

TPA2011D1自動復帰の短絡保護機能搭載、1W、モノラル、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8837C12V、1A の H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS6284060nA の静止電流 (IQ)、1.8V ~ 6.5VIN、高効率の 750mA 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS63900入力電流制限機能とダイナミック電圧スケーリング機能搭載、1.8V ~ 5.5V、75nA の静止電流 (IQ)、昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS63802QFN/DFN パッケージ封止、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS63901動作時静止電流 (IQ) 75nA、WCSP パッケージ封止、5.5V 昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
光センサ

OPT3004角度に基づく IR 除去機能を強化したデジタル周辺光センサ(ALS)

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1352R352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TLV61048SOT-23 パッケージの 14V 出力電圧、非同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3235MODS256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4、デュアル バンド Wi-Fi® CERTIFIED™ ワイヤレス モジュール

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A03ナノパワー IQ、200nA、200mA、高速過渡応答の低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDA-010224-WCM-SW — TIDA-010224 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS63901 動作時静止電流 (IQ) 75nA、WCSP パッケージ封止、5.5V 昇降圧コンバータ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010224 バッテリ動作時間を延長する低消費電力ワイヤレス カメラのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDA-010224-WCM-SW TIDA-010224 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2021/06/10
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS63901 動作時静止電流 (IQ) 75nA、WCSP パッケージ封止、5.5V 昇降圧コンバータ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010224 バッテリ動作時間を延長する低消費電力ワイヤレス カメラのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcg14 or www.ti.com/lit/xx/tidcg14/tidcg14.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCG14. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド バッテリ動作時間を延長する低消費電力ワイヤレス・カメラのリファ レンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021/03/05
アプリケーション・ノート TIDA-010224 Additional Information for Low-Power Consumption Design PDF | HTML 2022/11/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。