TIDA-010077

ロボット アプリケーション向け、障害物と絶壁の検出、立ち往生の防止、オールインワン (一体型) のリファレンス デザイン

TIDA-010077

設計ファイル

概要

ロボット システムにとって、障害物回避、絶壁の検出、立往生の防止、壁に沿った移動は、いずれも必須の機能です。このリファレンス デザインは光学タイム オブ フライト (ToF) の手法を複数使用して、小型でコスト効率の優れた近接センサ システムを複数製作し、これらの各機能を実現するとともに、周囲の色や物体の色に対して非常に敏感に反応する汎用の IR (赤外線) ソリューションに伴う問題を解決します。使用しているのは、単一の近接 / 距離センサ アナログ フロント エンド (AFE) (OPT3101) と、3 個の外部近赤外線 (NIR) LED、および 1 個のフォトダイオードの組み合わせです。

特長
  • 3 つの NIR エミッタは、以下のさまざまな機能に構成可能:絶壁の検出、障害物の回避、立往生の防止、壁に沿った移動
  • レンズなしで最大 1.5m の範囲の障害物を検出して回避
  • 適応型の高ダイナミック レンジ (HDR) により、崖の検出や立ち往生の防止用の短い検出距離に対応可能
  • ToF ベースのセンシング AFE (OPT3101) は、物体の色や反射率に対して敏感に反応しない測定を行い、明るい周辺光 (屋外) 条件下での動作をサポート
  • 5% の精度で距離測定値を直接出力
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU754.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM206.ZIP (141 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM205.ZIP (55 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM208.ZIP (2784 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFM6.ZIP (1164 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM207.ZIP (645 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM204.ZIP (391 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

近接センサ

OPT3101ToF ベース長距離近接 / 距離センサ アナログ フロント エンド (AFE)

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV702イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430FR247664KB FRAM、8KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM26641.8V ~ 5.5VIN、スイッチト・キャパシタ電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
RGB LED ドライバ

TLC59283プリチャージ FET 搭載、16 チャネル定電流 LED ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCFM7 — TIDA-010077 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010077 ロボット アプリケーション向け、障害物と絶壁の検出、立ち往生の防止、オールインワン (一体型) のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCFM7 TIDA-010077 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2019/09/24
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010077 ロボット アプリケーション向け、障害物と絶壁の検出、立ち往生の防止、オールインワン (一体型) のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfm7 or www.ti.com/lit/xx/tidcfm7/tidcfm7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCFM7. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ロボット・アプリケーション向けの、障害物や崖を検出し立ち往生を防止する、オールインワンのリファレンス・デザイン 英語版 2019/09/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。