TIDA-010074
消費電流の小さい 16S ~ 17S バッテリ パックのリファレンス デザイン
TIDA-010074
概要
このリファレンス デザインは、テレコムのバッテリ バックアップや電動バイクのための、スタンバイ時およびシップ モード時の消費電流が小さい 16S ~ 17S LiFePO4 リチウムイオン バッテリ パックのリファレンス デザインです。2 層PCB に実装しました。9S ~ 15S AFE bq76940 は下側の 15 セルの電圧を監視し、2 チャネル汎用アンプLM2904B は 16 番目と 17 番目のバッテリ セルの電圧を監視しますこのリファレンス デザインを使用すると、過電圧、低電圧、過電流、過熱からバッテリ パックを保護するとともに、巧みに設計された補助電源方式と高効率低静止電流の DC/DC コンバータ LM5164 によってスタンバイ時およびシップ モード時のエネルギー消費を低減し、より長い輸送時間やアイドル時間に対応できます。
特長
- コスト競合力の高い 16S ~ 17S LiFePO4 リチウムイオン バッテリ パック ソリューション
- 室温時に、16/17S のバッテリ セルで ±5mV のセル電圧センシング精度を達成
- スタンバイ モードの消費電流:100µA
- シップ モードの消費電流:5µA
- 堅牢でプログラマブルな保護機能 (例:セルの過電圧と低電圧、過電流放電、短絡、過熱、低温)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZY8A.PDF (108 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 低消費電流、16S ~ 17S(16 ~ 17 個の直列)バッテリ・パックのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/07/05 | ||
| 技術記事 | Fast and furious: designing longer-lasting 16S-17S Li-ion battery packs for e-moto | PDF | HTML | 2019/11/21 |