TIDA-010073

モーター停止検出機能と速度制御機能搭載、18V、2A、25mm、ブラシ付き DC モーター ドライバのリファレンス デザイン

TIDA-010073

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、ロボット掃除機の主輪およびメイン ブラシ用に、追加センサなしでモータのストールを検出できる、ブラシ付き DC (BDC) モータ ドライバ ソリューションを紹介しますこのデザインは部品数が少なく、小さなフォーム ファクタで、BDC モーターを柔軟に制御できます。このデザインには過電流、過電圧、低電圧、サーマル シャットダウンなどの拡張保護機能が組み込まれています

特長
  • 4.5V ~ 33.6V の電圧範囲で動作
  • 大きなピーク出力電流:3.5A
  • H-ブリッジ プリドライバと FET を内蔵
  • 内蔵の電流検出によりモーターのストールを確実に検出
  • 過電流、短絡、過電圧、低電圧、サーマル保護機能
  • 動作時周囲温度:-40°C ~ 85°C
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU748.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM133.PDF (81 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM132.PDF (55 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM135.ZIP (492 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFL2.ZIP (548 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM134.PDF (523 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM131.PDF (200 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8876電流センシングと電流センス フィードバックを内蔵した 40V、3.5A の H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCFL3 — TIDA-010073 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010073 モーター停止検出機能と速度制御機能搭載、18V、2A、25mm、ブラシ付き DC モーター ドライバのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCFL3 TIDA-010073 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2019/08/13
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010073 モーター停止検出機能と速度制御機能搭載、18V、2A、25mm、ブラシ付き DC モーター ドライバのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfl3 or www.ti.com/lit/xx/tidcfl3/tidcfl3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCFL3. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 18V、2A、25mm、ブラッシュド DC モータ・ドライバ、ストール検出および速度制御機能付き 英語版 2019/08/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。