TIDA-010036
スタンドアロン ADC を使用する単相シャント電気メーターのリファレンス デザイン
TIDA-010036
概要
このリファレンス デザインは、スタンドアロンのマルチ チャネル アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を使用してシャント電流センサをサンプリングする、Class 0.5 単相電力量測定を実装します。シャント センサと、磁気耐性を持つ小型の電源との組み合わせにより、このデザインは磁気的な改変攻撃からの保護を行います。また、このデザインには中立線切断による改変の可能性を検出する機能もあります。高性能の ARM® Cortex®-M4 MCU による度量衡計算と、8kHz のサンプリング レートの組み合わせにより、個別の高調波の分析など、電力品質に関する追加機能も実現可能です。
特長
- Class 0.5 の単相計測を 50mA~90A の入力範囲で試験済み
- 有効/無効電力量および電力、RMS ライン電流、RMS 中性電流、RMS 電圧、力率、ライン周波数などのパラメータを計算
- 低消費電力の電流検出モードにより、改変攻撃の可能性を検出
- パワー グッド表示と電源障害アラートを搭載し、アクティブ クランプ型キャパシタ方式降圧レギュレータを使用する、磁気部品不使用の小型電源
- 5kV RMS 絶縁の RS-485 および RS-232 インターフェイス
- ハードウェア ファイルと設計ガイドが付属した、包括的なテスト済みのリファレンス デザイン
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZM2.PDF (168 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | スタンドアロン ADC を使用する単相シャント電気メーターのリファレ ンス デザイン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/11/14 |