TIDA-010031

25.2V、30A 高速センサレス (100krpm 超) ブラシレス DC モータ ドライブのリファレンス デザイン

TIDA-010031

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、最大 900W、最大モータ速度 180,000rpm (100,000rpm まで検証済み) の 6~33.6V DC 給電ブラシレス DC (BLDC) モータの高速センサレス台形制御を目的としています。通信ポイントのハードウェア検出機能を搭載した、コスト効率の優れたスマート マイコンは、速度適応型の逆起電力 (BEMF) 検出機能を使用して、センサレス台形制御を高速化します。この BLDC 電力段は小型で、効率のために最適化されており、スマートな 3 相ゲート ドライバにより短絡、モータ ストール、過熱から完全に保護されています。

特長
  • 最高 3kHz のモータ電気周波数に対応する高速センサレス台形制御
  • 速度適応型の BEMF 検出用デュアル アルゴリズム
  • 6V ~ 33.6Vの電圧範囲で動作し、最大 900W の出力電力と最大 30A RMS の出力電流を供給し
  • スタンバイ消費電流はわずか 22µA
  • 最適化された FET スイッチングにより、最高水準の効率と EMI 性能を実現
  • MOSFET の VDS 監視機能による、サイクル単位での過電流、モータ ストール、短絡時ラッチ保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU675.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRYN2.PDF (163 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYN1.PDF (57 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYN4.ZIP (670 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF79.ZIP (449 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYN3.PDF (853 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYN0.PDF (384 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 microcontrollers

MSP430FR235532KB FRAM、オペアンプ/PGA、12 ビット DAC、12 ビット ADC 搭載、24MHz、105C、アナログ内蔵マイコン

データシート: PDF | HTML
BLDC ドライバ

DRV8320最大 65V の 3 相スマート ゲート ドライバ

データシート: PDF
MOSFET

CSD18514Q5A5mm x 6mm のシングル SON、4.9mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア

ファームウェア

TIDCF80 — TIDA-010031 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010031 25.2V、30A 高速センサレス (100krpm 超) ブラシレス DC モータ ドライブのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCF80 TIDA-010031 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2019/01/14
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010031 25.2V、30A 高速センサレス (100krpm 超) ブラシレス DC モータ ドライブのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcf80 or www.ti.com/lit/xx/tidcf80/tidcf80.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCF80. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 25.2V、30A 高速センサレス(>100krpm)ブラシレス DC モーター・ドライブ 英語版 2019/01/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。