TIDA-010021

太陽光への耐性を備えたワイド視野 (高さ 1.6m で FoV (視野角) 120°) 近接センシングのリファレンス デザイン

TIDA-010021

設計ファイル

概要

広い視野角 (FoV) を持つ近接センシングは、多くのアプリケーションで人を検出するためにますます一般的となり、重要性が増しつつあります。このリファレンス デザインでは、光学的なタイム オブ フライト(ToF)方式を使用して、小型でコスト効率の優れた近接センサ システムを構築します。1つの近接および距離センサ AFE (OPT3101)、3 つの外付け NIR LED、1 つのフォトダイオードにより、合計で 120° の FoV をカバーし、人の活動の正確な距離を出力します。

特長
  • 3 つの NIR エミッタにより、1 つの OPT3101 で最大 3 ゾーンの検出をサポート
  • 3 つの LED エミッタと 1 つのフォトダイオードにより、システム全体の視野角 (FoV) 120° をカバーしています
  • レンズなしで最大 1.5m の検出範囲
  • アダプティブ HDR により、物体の色や反射率の影響を受けない測定が可能になり、環境条件 (屋外/屋内の条件) でも動作可能
  • ±10% 精度の近接センシングおよび直接距離測定出力
  • 免除グループ ランプ分類のLEDをエミッタとして使用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU664.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRY74.ZIP (142 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRY73.ZIP (103 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRY76.ZIP (994 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF47.ZIP (4352 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRY75.ZIP (715 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRY72.ZIP (601 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

近接センサ

OPT3101ToF ベース長距離近接 / 距離センサ アナログ フロント エンド (AFE)

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR243316KB FRAM と 4KB SRAM と 10 ビット ADC と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz MCUン

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV702イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
RGB LED ドライバ

TLC59283プリチャージ FET 搭載、16 チャネル定電流 LED ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCF48 — TIDA-010021 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010021 太陽光への耐性を備えたワイド視野 (高さ 1.6m で FoV (視野角) 120°) 近接センシングのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCF48 TIDA-010021 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/12/18
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010021 太陽光への耐性を備えたワイド視野 (高さ 1.6m で FoV (視野角) 120°) 近接センシングのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcf48 or www.ti.com/lit/xx/tidcf48/tidcf48.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCF48. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 広角(1.6mで120°FoV)で太陽光の影響を受けにくい近接センシングのリファレンス・デザイン 英語版 2019/01/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。