TIDA-010019

温度センサ向けの冷接点補償 (CJC) 用 RTD 代替回路のリファレンス デザイン

TIDA-010019

設計ファイル

概要

熱電対(TC)を使用する温度センシング アプリケーションは、高精度を実現するために、精密なローカル温度センサを必要とします。このリファレンス デザインは、冷接点補償(CJC)、または超低消費電力のアナログ フロント エンドを搭載する際の設計上の課題を解決するソリューションを提供します。高精度の 4 ~ 20mA センサに合わせて消費電力と精度の各性能を最適化すると同時に、各種 CJC や TC フロント エンド実装の性能を提示します。

特長
  • 超低消費電力 TC フロント エンド:200µA 未満
  • シリコン温度センサで RTD タイプの性能を実現
  • 16 ビット ADC による 0.05℃ 分解能の実現
  • 各種の CJC ソリューションを比較
  • TC 温度:-270℃ ~ 1200℃
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU705A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRZC5.PDF (540 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZC4.PDF (107 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZC7.ZIP (1712 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFD4.ZIP (381 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZC6.PDF (2097 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZC3.PDF (649 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 ADC

ADS71421.8V 動作、1.5 x 2mm QFN パッケージの 12 ビット、140kSPS、2 チャネル、ナノパワー SAR ADC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS727イネーブル搭載、250mA、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

TMP23510mV/℃、精度 1℃ のアナログ温度センサ

データシート: PDF | HTML
計測アンプ

INA317マイクロパワー (50μA)、ゼロドリフト (75μV のオフセット、0.3μV/℃)、高精度 RRO 計測アンプ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

LMT01パルス トレイン インターフェイス搭載、精度 0.5℃ の 2 ピン温度センサ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS112U04PGA、VREF、2 個の IDAC、UART インターフェイス搭載の 16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22946選択可能な電流制限機能搭載、5.5V、0.15A、400mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR235532KB FRAM、オペアンプ/PGA、12 ビット DAC、12 ビット ADC 搭載、24MHz、105C、アナログ内蔵マイコン

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7721信頼性の高い EMC 特性、デュアル チャネル、1/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP117PT100/PT1000 RTD の置き換え用、48 ビット EEPROM 搭載、精度 0.1℃ のデジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

LPV821650nA、ゼロドリフト、高精度ナノパワー アンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF2125クリーン スタート機能搭載、低ドリフト、低消費電力、小型フットプリントのシリーズ リファレンス電圧

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LMT70高精度マッチング ペアの形で供給、出力イネーブル ピン搭載、-5.19mV/℃、0.1℃ 精度のアナログ温度センサ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCFK3 — TIDA-010019 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010019 温度センサ向けの冷接点補償 (CJC) 用 RTD 代替回路のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCFK3 TIDA-010019 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2019/07/23
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010019 温度センサ向けの冷接点補償 (CJC) 用 RTD 代替回路のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfk3 or www.ti.com/lit/xx/tidcfk3/tidcfk3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCFK3. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 冷接点補償(CJC)向け RTD 代替回路のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019/10/31
アプリケーション・ノート RTD Class-AA Replacement With High-Accuracy Digital Temperature Sensors in Field (Rev. A) 2019/07/22

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-010018 低消費電力アプリケーション用の絶縁型電源およびデータ インターフェイスのリファレンス デザイン