TIDA-00867

24V ステッパ・モーター・コントローラ、内蔵電流感知付、リファレンス・デザイン

TIDA-00867

設計ファイル

概要

TIDA-00867 はステッパ・モーター向けの内蔵型電流センスのリファレンス・デザインです。内蔵型電流センス機能は、DRV8885 で利用できます。DRV8885EVM の特長:

特長
  • 8.0 ~ 37V の動作電源電圧範囲で、最大 1.5A のフルスケール連続モーター電流を供給
  • 内蔵型の電流センス機能
  • センス抵抗が不要
  • ±6.25% のフルスケール電流精度
  • ドライバ入力制御とモーター・チューニング用のシンプルな GUI
  • オンボード USB 通信機能により外部コントローラとのコネクティビティ確保が容易
  • 100 mil(100/1000 インチ、つまり 2.54mm) のヘッダーにより、テスト・プローブからドライバのすべての入力制御にアクセス可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBB4.PDF (1236 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRJV5.PDF (101 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJV4.PDF (207 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJV7.ZIP (759 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBP0.ZIP (1264 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJV6.PDF (464 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJV3.PDF (752 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 microcontrollers

MSP430F261792KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、I2C/SPI/UART、HW 乗算器、DMA 搭載、16MHz MCU

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア

評価ボード

DRV8885EVM — 1.5-A ステッパ・モータ・ドライバ、センス・レジスタ内蔵、評価モジュール

The DRV8885 evaluation module (EVM) demonstrates the integrated current sensing capabilities and performance of the DRV8885 integrated circuit from Texas Instruments. The EVM includes the DRV8885 to control a stepper motor, a MSP430F2617 to control the DRV8885 inputs, and a USB to UART to (...)

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00867 24V ステッパ・モーター・コントローラ、内蔵電流感知付、リファレンス・デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8885EVM 1.5-A ステッパ・モータ・ドライバ、センス・レジスタ内蔵、評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00867 24V ステッパ・モーター・コントローラ、内蔵電流感知付、リファレンス・デザイン

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

SLVC646 — DRV8885EVM Firmware and GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00867 24V ステッパ・モーター・コントローラ、内蔵電流感知付、リファレンス・デザイン
評価ボード
DRV8885EVM 1.5-A ステッパ・モータ・ドライバ、センス・レジスタ内蔵、評価モジュール
ダウンロードオプション

SLVC646 DRV8885EVM Firmware and GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/10/05
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00867 24V ステッパ・モーター・コントローラ、内蔵電流感知付、リファレンス・デザイン
評価ボード
DRV8885EVM 1.5-A ステッパ・モータ・ドライバ、センス・レジスタ内蔵、評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc646 or www.ti.com/lit/xx/slvc646/slvc646.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC646. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00867 Test Results 2015/12/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ