TIDA-00866

車載アプリケーション用、突入電流リミッタのリファレンス デザイン

TIDA-00866

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、オフボード負荷向けの保護対策と診断機能を実現するほか、起動時の突入電流を効果的にクランプします。代表的なアプリケーションは、車載インフォテインメント システム内のリモート ディスプレイ向けパワー スイッチです。この設計は、調整可能な電流制限機能を搭載した新世代のスマート ハイサイド スイッチである TPS1H100-Q1 を採用しています。これは、突入電流を効果的にクランプすることができます。

特長
  • 突入電流を効果的にクランプ
  • オフボード負荷向けの包括的な診断機能を実現
  • FET 内蔵でサイズを節減
  • 幅広い電源電圧範囲:3.5V ~ 40V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB34B.PDF (1911 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRNK9.PDF (56 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNK8.PDF (154 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNL0.ZIP (301 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCM8.ZIP (196 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNK7.PDF (426 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ハイサイド スイッチ

TPS1H100-Q1車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、100mΩ、1 チャネル スマート ハイサイド スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TPS1H100 40-V, 100-mΩ, Smart High-Side Switch as Current Limiter Reference Guide (Rev. B) 2016/07/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。