TIDA-00856

フライバック高電圧ピエゾ・ドライバ、リファレンス・デザイン

TIDA-00856

設計ファイル

概要

DRV2700 はシングルチップの高電圧ドライバで、統合型の 105V 昇圧スイッチ、パワー・ダイオード、完全差動アンプを搭載しています。このリファレンス・デザインは高電圧スイッチをフライバック構成で使用し、最大 500V に対応します。

特長
  • 制御可能な入力モード:アナログ入力、PWM、MSP430 制御可能
  • 可変出力電圧: 0V ~ 500V
  • 2 つの電源入力により、DRV2700 アプリケーション回路上の消費電力を分離
  • 利便性の高い 4 種類の最大出力電圧設定
  • 小フットプリント(14 x 14.5mm)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRIR4.PDF (186 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIR3.PDF (141 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIR6.ZIP (668 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBE6.ZIP (438 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIR5.PDF (1097 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRIR2.PDF (543 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ESD 保護ダイオード

TPD4E004高速インターフェイス向け、VCC ピン、クワッド 1.6pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV700イネーブル搭載、200mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ピエゾ ドライバ

DRV2700105V 昇圧コンバータ内蔵、産業用ピエゾ ドライバ、QFN パッケージ封止

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2376デュアル、高精度、低ノイズ、低静止電流オペアンプ

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430F551032KB フラッシュと 4KB SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz MCU

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCBE7 — TIDA-00856 Project Files (AIP041A)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00856 フライバック高電圧ピエゾ・ドライバ、リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDCBE7 TIDA-00856 Project Files (AIP041A)

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/11/22
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00856 フライバック高電圧ピエゾ・ドライバ、リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbe7 or www.ti.com/lit/xx/tidcbe7/tidcbe7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBE7. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV2700EVM-HV500 High Voltage Piezo Driver Evaluation Kit (Rev. A) 2015/05/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。