TIDA-00851-LDC0851

LDC0851 イベントカウント用リファレンスデザイン

TIDA-00851-LDC0851

設計ファイル

概要

誘導センシング (LDC) をベースとするイベント計測デザインであり、スピード測定およびイベントカウント用途に対して、堅牢かつ低コストのインターフェースを提供します。  このソリューションは磁石を必要とせず、別のセンシング テクノロジーを使用する場合に通常は課題となる、ちり、湿気、油が存在する環境でも、高い信頼性で動作します。

特長
  • LDC 技術を用いた、信頼性の高い非接触イベントカウンタ
  • キャリブレーション不要
  • 300イベント/秒を超えるイベントの計測が可能
  • 永久磁石は不要。磁気的または電気的な環境干渉があっても効果的に動作
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBF5.PDF (6043 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRLQ6.PDF (169 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLQ5.PDF (91 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLQ8.ZIP (826 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC61.ZIP (1114 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLQ7.PDF (1162 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRLQ4.PDF (55 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRLQ9.PDF (351 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP38693イネーブル搭載、500mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5951イネーブル搭載、150mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
誘導形近接センサ対応 AFE

LDC0851マイコン (MCU) 不使用アプリケーション向け、差動型誘導性スイッチ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCC62 — TIDA-00851-LDC0851 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00851-LDC0851 LDC0851 イベントカウント用リファレンスデザイン
ダウンロードオプション

TIDCC62 TIDA-00851-LDC0851 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/05/08
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00851-LDC0851 LDC0851 イベントカウント用リファレンスデザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcc62 or www.ti.com/lit/xx/tidcc62/tidcc62.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCC62. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド LDC0851 Event-Counting Design Guide 2016/01/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。