TIDA-00830
24V ステッパ・モーター設計、AutoTune 付、リファレンス・デザイン
TIDA-00830
概要
TIDA-00830 is an application overview of TI’s automatic stepper motor tuning feature known as AutoTune™. This design showcases how quickly AutoTune can adapt to changes in system inputs or motor characteristics without the user having to apply any type of parameter tuning. The hardware for this design is sourced from the DRV8880 Evaluation Module so the user has the ability to work with the entire feature set of this device.
特長
- 6.5- to 45-V operation with up to 2.0-A full-scale (max drive current)
- Configurable PWM Off-Time of 10-, 20-, or 30-µs
- 3.3-V, 10-mA LDO Regulator supply
- AutoTune stepper motor tuning
- Simple GUI for driver input control and motor tuning
- Onboard USB communication for easy connectivity with external controller
- 100 mil header gives test probe access to all driver input controls
パーソナル・エレクトロニクス
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJT2.PDF (200 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発の開始
ファームウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbo5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbo5/tidcbo5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBO5. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00830 Test Results | 2015/11/10 | |||
| 技術記事 | Spin your stepper automatically | PDF | HTML | 2016/03/03 |