TIDA-00827

2.5A センサ内蔵型 BLDC モーター・コントローラのリファレンス・デザイン

TIDA-00827

設計ファイル

概要

TIDA-00827 は、低消費電力のバッテリ駆動ブラシレス DC モーターに最適なセンサ内蔵 BLDC モーター・コントローラのリファレンス・デザインです。動作電圧範囲は 8~35V で、3S~6S LiPo(リチウムポリマー)バッテリ電源をサポートします。主なアプリケーションは、カメラ・ジンバル、低消費電力ファン、ロボットです。モーター・コントローラは、16 ビット低消費電力マイコンの MSP430G2353 と、高集積 2.5A トリプル・ハーフ・ブリッジ・ドライバの DRV8313 で構成されています。MSP430G2353 は、ホール・センサ・ベースの整流器フィードバックを使用し、DRV8313 経由で高精度の駆動電圧をモーターに供給します。オンボードのポテンショメータとプッシュ・ボタンは、モーター制御のためのシンプルなインターフェイスを実現します。

特長
  • 8V ~ 35V の動作電圧範囲
  • 2.5A のピーク出力電流能力
  • 小型フォーム・ファクタ:2.0 インチ x 1.0 インチ(幅 5.08cm x 高さ2.54cm)
  • MSP430 マイコンを使用した、センサ付き BLDC モーター制御
  • 電流制限コンパレータを内蔵
  • 低電圧、過熱、過電流の各保護機能を内蔵
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBA3.PDF (2967 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRJI7.PDF (132 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJI6.PDF (86 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJI9.ZIP (459 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBL8.ZIP (1153 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJI8.PDF (758 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJI5.PDF (292 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSP430G23534KB フラッシュ、256B SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF
BLDC ドライバ

DRV8313複数の FET 内蔵、最大 65V、ピーク 3A の 3 相モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00827 Test Results 2015/12/11

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00197 ブラシレス DC モータ、回転制御付き TIDA-00645 1-PWM ブラシレス DC モーター制御 TI リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。