TIDA-00810

デルタ シグマ チップ診断機能を使用して保護リレーの AC 電圧と電流を測定するリファレンス デザイン

TIDA-00810

設計ファイル

概要

TIDA-00810 リファレンス デザインは、アナログ入力の性能を高精度で測定できるほか、チップ診断機能を搭載しており、高精度 AC 電圧および電流測定向けアナログ フロント エンド (AFE) と、広いダイナミック レンジにわたって測定を行うための 4 チャネル、24 ビット、同時サンプリング差動入力デルタ シグマ ADC を使用して、電源システムの障害を早期に特定できます。ADC は 0 ~ 5V のユニポーラ測定向けに構成済みです。入力は、2.5V の DC 出力レベル シフト機能を備えた固定ゲイン アンプを使用して ADC の測定範囲にスケーリングされます。AFE を使用して、電流トランス、アナログ絶縁付き分圧器、Rogowski アクティブ積分器の出力を測定できます。AFE は、10 ビットの低分解能逐次比較レジスタ (SAR) ADC を 24 ビットのシグマ デルタ ADC と同時に使用して、ADS131A04 を診断します。

特長
  • 24 ビット シグマ デルタ ADC と 10/12 ビット逐次比較型 ADC を使用して、データ アクイジションと診断範囲を実現
  • シグマ デルタ ADC からの出力は、逐次比較型 ADC と比較することによって検証 – 検証には ピーク / RMS 値を使用
  • コンパレータを使用して、シグマ デルタ ADC のリファレンス出力または外部リファレンスを監視
  • 電流トランスと Rogowski コイルをハードウェア積分器と組み合わせて、電流測定精度を検証
  • 絶縁型アンプなしまたはありで、分圧器 (PD) を使用して、電圧測定精度を検証
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBY7A.PDF (2879 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRMT1.ZIP (1404 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMT0.PDF (167 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMT3.ZIP (2252 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCF5.ZIP (1195 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMT2.PDF (6818 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRMS9.PDF (2358 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS60403固定的な 250kHz 動作、60mA チャージ ポンプ電圧インバータ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS717イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA41800.1μV/℃ のドリフト、クワッド、低ノイズ、レール・ツー・レール、36V、ゼロドリフト・オペアンプ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LMV331シングル 汎用 低電圧コンパレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC1200±250mV 入力、高精度、電流センシング基本絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040-N100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6501絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス・ドライバ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS131A0424 ビット、128kSPS、4 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADC104S021シングルエンド入力、シリアル インターフェイス搭載、10 ビット、200kSPS、4 チャネル SAR ADC

データシート: PDF
クロック バッファ

CDCLVC1102低ジッタ、1:2 LVCMOS ファンアウト・クロック・バッファ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

ファームウェア

TIDCCF6 — TIDA-00810 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00810 デルタ シグマ チップ診断機能を使用して保護リレーの AC 電圧と電流を測定するリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCCF6 TIDA-00810 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/07/06
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00810 デルタ シグマ チップ診断機能を使用して保護リレーの AC 電圧と電流を測定するリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccf6 or www.ti.com/lit/xx/tidccf6/tidccf6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCF6. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Ref Design to Measure AC Volt and Curr in Protection Relay w/ DS Chip Diagnostic (Rev. A) 2016/11/15
技術記事 Exploring high-voltage transmission – part 1, line-commutated converters PDF | HTML 2017/03/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。