TIDA-00774
18V / 1kW、160A ピーク、98% を上回る効率、電力密度の高いブラシレス モーター ドライブのリファレンス デザイン
TIDA-00774
概要
TIDA-00774 は、5 セルのリチウムイオン バッテリを電源とし、最大 21V で動作する電動工具に搭載されている 3 相ブラシレス DC(BLDC)モーター向けの 1kW ドライブのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、65mm x 60mm のコンパクトなドライブで、センサ ベースの矩形波制御機能を実装しています。このリファレンス デザインは、TI の MOSFET パワー ブロック技術を活用しています。この技術は、ハーフ ブリッジ構成の 2 個の FET を単一の 5 x 6mm SON パッケージに封止し、非常に高い電力密度を実現しています。このリファレンス デザインは 2 個のパワー ブロックを並列に使用し、50ARMS の連続(3 秒で 120A のピーク値、1 秒で 160A のピーク値)巻線電流を供給します。この MOSFET パワー ブロックは、寄生インダクタンスが最小で、電流制御のゲート ドライバとスルー レート制御の組み合わせにより、効果的な MOSFET の並列接続をサポートし、スイッチング スパイクを低減します。MOSFET VDS を監視することにより、電流センシングを行います。このボードはサイクルごとの過電流保護と短絡保護を実現しています。
特長
- 6V ~ 21V の電圧範囲(5 個の直列リチウムイオン バッテリ)で動作し、50ARMS の連続(3 秒で 120A のピーク値、1 秒で 160A のピーク値)巻線電流を供給
- インバータのドライブ効率 > 98.5%
- MOSFET の VDS の監視と増幅による電流センシング
- 優れたダイナミック電流共有機能により、効果的な MOSFET 並列接続を実現
- ヒートシンクなしで、18V/680W、33A RMS をサポート
- VDS センシングによりサイクルごとの過電流保護と短絡保護を実現
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQT9.PDF (60 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 microcontrollers
MSP430F5132 — 8KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz MCU
MOSFET
CSD88584Q5DC — SON 5mm x 6mm Dual-Cool™ パワー ブロック、50A、40V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET
開発の開始
ファームウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcde7 or www.ti.com/lit/xx/tidcde7/tidcde7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDE7. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 18V/1kW, 120APEAK, 98.5 % Efficient, Compact Brushless Motor Drive Design Guide | PDF | HTML | 2016/11/09 | ||
| 技術記事 | Demand for higher power density drives innovative power tool solution | PDF | HTML | 2017/05/23 |