TIDA-00772

停止電流制限機能付き、18V/400W、98% 効率の小型ブラシレス DC モーター ドライブのリファレンス デザイン

TIDA-00772

設計ファイル

概要

TIDA-00772 は、5 セルのリチウムイオン バッテリを電源とし、最大 21V で動作する電動工具に搭載されている 3 相ブラシレス DC(BLDC)モーター向けの 18A RMS ドライブです。このリファレンス デザインは、センサ ベースの矩形波制御機能を実装した45 x 50mm のコンパクトなドライブです。このリファレンス デザインは、コンパクトなディスクリート MOSFET をベースとする 3 相インバータを採用し、外部冷却やヒートシンクの必要なしで、18A RMS の連続(1 秒の期間 60A のピーク値)巻線電流を供給します。ゲート ドライブのスルーレート制御とチャージ ポンプにより、インバータの最大効率(18V DC 供給時に 98% 超過)と、最適な EMI 特性を実現しています。サイクルごとの過電流保護機能により、電力段を大きな起動電流から保護し、このボードは周囲温度 55°C まで動作可能です。小フォーム ファクタによりフレキシブルなボード実装、高い効率によりバッテリ寿命の延長、60A のピーク電流供給能力により、電動工具で大きな瞬間的ピーク トルクを実現します。

特長
  • 5V ~ 21V の電圧(5 セルのリチウムイオン バッテリ)で動作し、ヒートシンクやエアフローなしで、最大 18ARMS の連続(1 秒の期間で 60A のピーク値)巻線電流を供給
  • 45mm x 50mm の小型 PCB フォーム ファクタ
  • RDS_ON の小さい NexFET を複数採用し、ゲート ドライバのスルーレート制御とチャージ ポンプにより、最適なインバータ効率(18V 供給時に 98% 超)と EMI 特性を実現
  • 1μs 未満の応答時間を持つサイクルごとの過電流保護機能と、VDS 検出による短絡ラッチ保護機能を搭載
  • 貫通電流、低電圧、過熱、およびブロックされた回転子保護機能を搭載
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBX0.PDF (11350 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRM72.PDF (311 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRM71.PDF (56 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRM74.ZIP (2015 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCA2.ZIP (334 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRM73.PDF (2560 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRM70.PDF (1334 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ温度センサ

LMT87-13.6mV/℃ のゲイン、±2℃、2.7V ~ 5.5V、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
BLDC ドライバ

DRV8305電流シャント アンプと SPI 搭載、最大 45V の 3 相スマート ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC126A3 ステート出力、4 チャネル、1.65V ~ 3.6V、バッファ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18502Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430G255316KB フラッシュと 512 バイト SRAM とコンパレータと UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア

ファームウェア

TIDCCA1 — TIDA-00772 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00772 停止電流制限機能付き、18V/400W、98% 効率の小型ブラシレス DC モーター ドライブのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCCA1 TIDA-00772 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/06/08
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00772 停止電流制限機能付き、18V/400W、98% 効率の小型ブラシレス DC モーター ドライブのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcca1 or www.ti.com/lit/xx/tidcca1/tidcca1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCA1. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 18-V/400-W 98% Efficient Compact Brushless DC Motor Drive Design Guide 2016/08/23

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00771 停止電流制限機能付き、10.8V/250W、97% 効率の小型ブラシレス DC モーター ドライブのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ