TIDA-00756
コイン セル バッテリの 10 年超の寿命を実現する常時オン低消費電力ガス センシングのリファレンス デザイン
TIDA-00756
概要
このリファレンスデザインは、ナノパワーオペアンプ、コンパレータ、システムタイマ、温度センサ、SimpleLink™ 超低消費電力 2.4GHz ワイヤレスマイコン (MCU) プラットフォームを使用し、超低消費電力の一酸化炭素検出器を実装する方法を示します。非常に長いバッテリ寿命を可能にするこの技術は、標準的な CR2032 リチウムイオンコインセルバッテリ 1 個で 10 年以上の寿命を実現し、ガス検出や大気循環監視などのアプリケーションにも採用されています。この一酸化炭素検出器は、最大 1,000ppm に対応できる感度であり、スタンバイ電流は 1.07μA です。このデザインは、システム設計の技法、詳細なテスト結果、迅速な設計開始を可能にする情報も提供しています。
特長
- ナノパワーのアナログ超低消費電力設計を採用し、CR2032 コイン電池 1 個で 10 年の動作期間を実現
- 一酸化炭素ガス センサとアナログ ロジックは常時オン システムで、連続的な監視と高速な応答時間を実現
- Bluetooth® Low Energy (BLE) ワイヤレスコネクティビティにより、設置コストを削減でき、複数のセンサが単一のホストと通信可能
- セルフチェックと寿命終了の監視機能により、ガス センサの異常動作を認識し、5 分ごと (設定可能) にステータスを報告
- 一酸化炭素ガス検出の範囲は、0 ~ 1,000ppm で、±15% の精度
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMO1A.PDF (83 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
ファームウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcce3 or www.ti.com/lit/xx/tidcce3/tidcce3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCE3. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | BLE採用、コイン型電池で10年間動作する低消費電力一酸化炭素 検出器のリファレンス・デザイン (Rev. C 翻訳版) | 英語版 (Rev.C) | 2017/12/27 | ||
| アプリケーション概要 | Extend Battery Life and Simplify Calibration in Gas Sensing Applications (Rev. A) | 2018/02/06 | ||||
| 技術記事 | Collecting environmental data with less energy and wiring | PDF | HTML | 2017/05/23 | |||
| 技術記事 | Increasing battery life in IoT devices | PDF | HTML | 2017/05/05 | |||
| 技術記事 | How to improve IoT designs with a nanopower EMI-tolerant op amp | PDF | HTML | 2016/11/09 | |||
| 技術記事 | Trends in building automation: connected sensors for energy efficiency | PDF | HTML | 2016/02/17 |