TIDA-00722

TI DLP® Pico™ プロジェクタ向けに MSP430 を使用するリアルタイム色管理のリファレンス デザイン

TIDA-00722

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、TI DLP®Pico プロジェクション ディスプレイ システムでリアルタイム色管理を実現します。  このリファレンス デザインは、LED を使用した TI DLP Pico テクノロジ ディスプレイを搭載した製品の分野で自動色補正を実現します。自動色補正を使うと、輝度特性の時間や温度の変化に合わせて LED 電流のキャリブレーションを行うことができます。  ホワイト ポイントの自動補正には、すべての色の色温度と色の外観が含まれます。DLP Pico ディスプレイの実装には、MSP430 マイコンと光学エンジン内の RGB カラー センサが含まれます。

主な利点:

  • カラー センサを使用したリアルタイム自動ホワイト ポイント補正
  • カラーポイント LED 照明の監視
  • LED 効率の監視
  • デジタル カラー センサを使用したアナログ干渉の排除
  • 実行時のカラー レジスタ調整

特長
  • このリファレンスデザインは検証済みで、回路図、PCB レイアウト、BOM、テスト レポート、MSP430 ソース コード、アプリケーション ノートが含まれています。
  • このリファレンス デザインを活用することで、現場での DLP Pico ディスプレイの色キャリブレーションが可能になり、温度変化や LED 電流特性の変化に関係なく色精度の高いディスプレイを実現することができます。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBN4.PDF (621 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRKX9.PDF (206 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBY6.ZIP (104 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKX8.PDF (418 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DLP コントローラとドライバ

DLPA3005DLP4710 (0.47 1080p) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
DLP コントローラとドライバ

DLPA2005DLP2010 と DLP2010NIR (0.2 インチ WVGA) の各 DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
DLP コントローラとドライバ

DLPC3433DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ

データシート: PDF | HTML
DLP コントローラとドライバ

DLPC3435DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ

データシート: PDF | HTML
DLP コントローラとドライバ

DLPC3430DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430F531032KB フラッシュと 6KB SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と HW 乗算器搭載、25MHz MCU

データシート: PDF | HTML
DLP コントローラとドライバ

DLPA3000DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
DLP コントローラとドライバ

DLPA2000DLP2010 (0.2 インチ WVGA) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
ポータブル / コンシューマ向け DMD

DLP30100.30 インチ、720p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML
ポータブル / コンシューマ向け DMD

DLP20100.2 インチ、WVGA、DLP(登録商標) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML
DLP コントローラとドライバ

DLPC3438DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ

データシート: PDF | HTML
DLP コントローラとドライバ

DLPC3439DLP4710 (0.47 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ

データシート: PDF | HTML
ポータブル / コンシューマ向け DMD

DLP47100.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCBY7 — TIDA-00722 MSP430 Code for Real-Time Color Management System Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00722 TI DLP® Pico™ プロジェクタ向けに MSP430 を使用するリアルタイム色管理のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCBY7 TIDA-00722 MSP430 Code for Real-Time Color Management System Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/03/23
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00722 TI DLP® Pico™ プロジェクタ向けに MSP430 を使用するリアルタイム色管理のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcby7 or www.ti.com/lit/xx/tidcby7/tidcby7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBY7. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00722 Test Results 2016/03/24
アプリケーション・ノート Real-Time Color Management for DLPC343x Application Note 2015/10/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。