TIDA-00716

Xilinx Spartan 6 FPGA 電源リファレンス・デザイン、TPS650250 付

TIDA-00716

設計ファイル

概要

TIDA-00716 は、Xilinx Spartan 6 FPGA 向けのコンパクトな統合ソリューションを実現するリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、Spartan 6 に電力を供給するうえで必要なレールを実装するため一体型 IC の TPS650250 を採用しています。このリファレンス・デザインは、Spartan 6 LXT ファミリをベースとしていますが、Spartan 6 LX ファミリへの電力供給のための利用も可能です。TPS650250 は、ユーザー制御の外部シーケンシング、個別のイネーブル、外部抵抗デバイダとの組み合わせにより、全 Spartan 6 ファミリでの複数の設計を可能にする、シンプルでフレキシブルなソリューションを提供します。このパワー・マネージメント IC は、入力電圧範囲が 3.5 ~ 5.5V で、5V 電源またはシングル・セル・リチウムイオン・バッテリからの電力供給で動作可能です。このリファレンス・デザインは産業機器向けにテスト / 検証済みです(-40℃ ~ 105℃)。

特長
  • 非常に効率の高い 3 個の降圧コンバータを搭載して、Spartan 6 に電力を供給
  • 追加の 200mA LDO を使用して、FPGA 側のペリフェラル・レールや他の IO レールに電力を供給
  • DC/DC コンバータと LDO ごとに個別のイネーブル
  • 抵抗デバイダで調整可能な出力電圧
  • 迅速な評価を可能にするテストレポート、評価モジュール・ガイド(英語)、設計ファイルを用意
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAN1.PDF (1208 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRH12.PDF (116 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAX9.ZIP (1864 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRH11.PDF (328 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS6502503 個の DC/DC コンバータと 3 個の LDO 搭載、構成可能な統合型パワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00716 Test Results 2015/09/18

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS650250EVM-447 TPS650250EVM-447 評価モジュール:3 個の DC/DC と 3 個の LDO 搭載、構成可能なパワー・マネージメント IC(PMIC)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。