TIDA-00707
e メーターを使用するテレコム / サーバー PSU (電源) 向け 1kW、小型、効率 97.5% のデジタル PFC のリファレンス デザイン
TIDA-00707
概要
TIDA-00707 は、テレコム、サーバー、産業用の各電源向けに設計された 1kW コンパクト (100mm x 80mm) 力率コンバータ (PFC) です。このリファレンス デザインは連続導通モードの昇圧コンバータであり、UCD3138A デジタル電源コントローラを使用して実装されており、さまざまな保護機能を内蔵しています。ハードウェアは、伝導エミッション、サージ、EFT (EN55014 準拠) の各要件を想定した設計およびテスト合格済みです。
このリファレンス デザインは、最大 1kW のさまざまな電源に対応するフロント エンド PFC のすぐに使用できるプラットフォームを提供し、バス容量の低減、RMS 電流の低減、フロント エンド保護により、システム全体の性能を向上させます。この回路は、電流 THD と力率に関する厳格な規格に適合し、出力の過電流、過電圧、低電圧状態からの保護が備わっています。
特長
- 広範な動作入力範囲:195V ~ 270VAC
- 広範なダウンストリーム DC/DC コンバータとインバータ供給モーター、最大 1kW の駆動を可能にする設計
- 中負荷から全負荷まで (50% ~ 100%) の範囲で 0.99 を上回る高い力率と 5% 未満の THD を実現し、IEC 61000-3-2 に準拠した電流 THD 規制に適合
- 動作電圧範囲全体にわたって全負荷で 97% を上回る高効率を実現
- シンプルな小型 PCB フォームファクタ (100mm x 82mm) を意図した設計の PFC コンバータ
| 出力電圧オプション | TIDA-00707.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 195 |
| Vin(最大)(V) | 270 |
| Vout (Nom) (V) | 390 |
| Iout(最大)(V) | 2.56 |
| 出力電力(W) | 998.4 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Boost- PFC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKO8.PDF (160 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 1-kW, Compact, 97.5% Efficiency, Digital PFC for AC/DC PSUs w/ eMeter Ref Design (Rev. B) | 2016/10/24 | |||
| 技術記事 | リアルタイム制御テクノロジーを活用して信頼性の高いスケーラブルな高電圧設計を実現する方法 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024/07/15 |