TIDA-00679
車載照明アプリケーション向けリニアLEDドライバのリファレンス デザイン
TIDA-00679
概要
TIDA-00679 は、車載 LED テール ライト アプリケーション (テール ライト / ブレーキ ライト、方向指示灯、バック) です。このデザインは、車載バッテリから電力を供給されるスマート逆接続バッテリ対応ダイオードに直接接続する方法で、TPS92630 リニア LED ドライバに電力を供給しています。このリファレンス デザインは、消費電力の低減とシステム発熱の改善により、コスト低減と効率向上を実現します。また、このリファレンス デザインは、CISPR25 テスト、ISO 7637-2 で規定されているパルス テスト、EMI/EMC の放射型と伝導型の電磁波テストも実施済みです。
降圧コンバータで駆動する TPS92630-Q1 を使用した類似のデザインについては、TIDA-00677 をご覧ください。
昇圧コンバータで駆動する類似のデザインについては、TIDA-00678 をご覧ください。
特長
- 効率を最適化した設計
- ロード ダンプ対応
- コールド クランク時も動作
- スマート逆極性バッテリ保護
- CISPR–25 テスト済みの EMI/EMC
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRM00.PDF (124 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | TPS92630 Linear LED Driver for Automotive Lighting Applications Design Guide (Rev. A) | 2016/09/14 |