TIDA-00678
昇圧 + リニア LED ドライバ ベース システム向け CISPR25 試験済車載テールランプのリファレンス デザイン
TIDA-00678
概要
TIDA-00678 は、TPS92630-Q1 リニア LED ドライバを使用して、車載 LED テール ライト アプリケーション (テール ライト / ブレーキ ライト、方向指示灯、バック) を提示します。LED ドライバへの電力供給は、車載バッテリの電圧から電力を供給されるスマート逆極性バッテリ対応ダイオードに、アップストリームの昇圧コンバータ (TPS40210-Q1) を直接接続する方法を採用しています。このデザインは、CISPR25 で規定されている EMI/EMC の電磁波テストと ISO 7637-2 で規定されているパルス テストを公開しており、実現可能なコスト低減と効率向上 (消費電力とシステムの発熱) を強調しています。降圧コンバータで駆動する TPS92630-Q1 を使用した類似のデザインについては、TIDA-00677 をご覧ください。
車載バッテリから直接駆動する TPS92630–Q1 を使用した類似のデザインについては、TIDA–00679 をご覧ください。
特長
- 効率を最適化した設計
- ロード ダンプ対応
- コールド クランク時も動作
- スマート逆極性バッテリ保護
- CISPR–25 テスト済みの EMI/EMC
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLZ5.PDF (140 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS40210-Q1 — 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
MOSFET
CSD85301Q2 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、2mm x 2mm のデュアル SON、27mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | CISPR25 Tested Automative Tail Light Step-Up and Linear LED Driver Design Guide (Rev. A) | 2016/09/14 |