TIDA-00676

169MHz 時 30dBm の wM-Bus を使用するバッテリ駆動メーター用電源ソリューションのリファレンス デザイン

TIDA-00676

設計ファイル

概要

このパワー マネージメント ソリューションは、スマート流量計アプリケーション (住宅用ガス メーターや水道メーター) 向けに、さまざまなバッテリ タイプから 900mA @3.6V を供給します。TIDA-00676 には、ETSI Cat.1 レシーバ対応 RF サブシステム (wM-Bus @ 169 MHz 用で、最大 +30dBm の送信出力を実現) が含まれており、イタリアとフランスの 169MHz RF リンクに関するすべての技術要件を満たしています。パワー マネージメントと RF サブシステムは、169 MHz での wM-Bus リンクを使用するデータ コレクタや他のエンド ノード (e メーターや家庭用ディスプレイ) でも同様に使用できます。

特長
  • 360nA の静止電流 (Iq) 降圧コンバータにより、さまざまなバッテリ ケミストリーからスーパーキャパシタを充電
  • 昇圧デバイスにより、900mA の電流を +30dBm のパワー アンプ (PA) に供給
  • ETSI Cat.1 レシーバ対応の 169MHz wM-Bus サブシステムにより、最大 +30dBm の送信出力と 55dB のダイナミック レンジを実現
  • 超低消費電力 FRAM マイコンと、回転検出ハードウェアおよび LCD コントローラを搭載
  • すべての N モードで wM-Bus パケットを受信するための SRF7 構成ファイル
  • ソース コード形式のファームウェア、SRF7 Studio GUI 構成ファイル、ユーザー ガイドが付属
出力電圧オプション TIDA-00676.1
Vin(最小)(V) 2.5
Vin(最大)(V) 5.5
Vout (Nom) (V) 3.6
Iout(最大)(V) .8
出力電力(W) 2.88
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAD5.PDF (1339 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRGQ0.PDF (322 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRGP9.PDF (55 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGQ2.ZIP (628 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAU2.ZIP (802 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGQ1.PDF (1121 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRGP8.PDF (333 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Sensing MCUs

MSP430FR6989拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、AES、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz トランシーバ

CC1120狭帯域システム向け、高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62740360nA の静止電流 (Iq)、2.2V ~ 5.5V 入力、超低消費電力、300mA 降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS6103020μA の静止電流 (Iq)、TSSOP-16 封止、1.8Vin、4A スイッチ、96% 効率の昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCAU3 — TIDA-00676-30DBM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00676 169MHz 時 30dBm の wM-Bus を使用するバッテリ駆動メーター用電源ソリューションのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCAU3 TIDA-00676-30DBM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2019/05/29
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00676 169MHz 時 30dBm の wM-Bus を使用するバッテリ駆動メーター用電源ソリューションのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcau3 or www.ti.com/lit/xx/tidcau3a/tidcau3a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAU3. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Power Solution for Battery Operated Meters With 30-dBm wM-Bus Design Guide 2015/09/01

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
EVM430-FR6989 MSP430FR6989 evaluation module for extended scan interface (ESI) enabled ultra-low power MCU

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。