TIDA-00667

Freescale i.MX6 電源、リファレンス・デザイン、電子 POS アプリケーション用

TIDA-00667

設計ファイル

概要

この TI リファレンス・デザインは、電源管理 IC(PMIC)を使用して、電子 POS 向けの NXP Semiconductors(旧 Freescale®)i.MX6 SoC に電力を供給します。このデザインは、i.MX6 SoC への電力供給で必要とされるレールを実現するためのオールインワン IC として TPS65911 を使用する方法を示すほか、電子 POS 内のシステム・ペリフェラル向けに利用できる複数のレギュレータを採用しています。  TPS65911 の特長は、簡潔でフレキシブルな出力電圧とシーケンシングです。デバイスがアクティブ状態に移行した後、この DC/DC コンバータの電圧は I2C を使用して調整することができるので、個別のレギュレータのカスタム化が可能です。

特長
  • FET を内蔵した 3 個の高効率可変 DC-DC コンバータと、外部 FET 制御用の 1 個のコントローラ、8 個の汎用可変 LDO を搭載
  • iMX6 に電力を供給するためのすべての電源レールを、受動部品を含めてコンパクトな 2.095 平方インチ(13.52 平方 cm)の面積で実現
  • 最大 5.5V の電源電圧のサポート
  • システム内のペリフェラルに電力を供給する付加的な LDO
  • TPS65911 はタイムクリティカルなアプリケーション向けにリアルタイム・クロック(RTC)を内蔵
  • 0.65mm ピッチの 98 ピン BGA パッケージにより、堅牢なパターン取り回し(6mm x 9mm)を実現可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAE7.PDF (1172 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRGD6.PDF (123 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGD7.ZIP (336 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAR0.ZIP (847 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGD5.PDF (796 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS763イネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659114 個の DC/DC、9 個の LDO、1 個の RTC を採用した複合電源 IC(PMIC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00667 Test Results 2015/08/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。