TIDA-00659

2 ステージ、カスケード 8GHz アンプ、リファレンス・デザイン・ボード

TIDA-00659

設計ファイル

概要

This board cascades two LMH5401 or LMH3401 amplifiers for more gain or more DC common mode shift.

特長

  • DC coupled
  • Two LMH5401 (0r 3401) amplifiers
  • Independent supplies for each amplifier
  • Up to 8 GHZ Bandwidth
  • Gain to 20dB or higher
  • Single or split supply

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAK3.PDF (1663 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDUAI9.PDF (1647 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDUAI1.PDF (432 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJS6.PDF (100 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJT0.ZIP (389 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRJS9.ZIP (440 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBO3.ZIP (399 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJS8.PDF (1020 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJS7.PDF (1225 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJS5.PDF (420 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RF 完全差動アンプ (FDA)

LMH34017GHz、超広帯域、完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
RF 完全差動アンプ (FDA)

LMH54018GHz、超広帯域、完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Stabilizing Differential Amplifiers as Attenuators Design Guide 2015/08/27
* 設計ガイド Cascaded LMH5401 and LMH6401 Design Guide 2015/09/09
* 設計ガイド Two Stage, Cascaded LMH5401 Board Design Guide 2015/09/03
技術記事 How to use a fully differential amplifier as a level shifter PDF | HTML 2016/07/13

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00522 低ゲイン・アンプ、リファレンス・デザイン TIDA-00654 LMH5401 と LMH6401 をカスケード接続したリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。