TIDA-00629

IEC 61000 ESD、EFT およびサージ保護付き CAN、リファレンス・デザイン

TIDA-00629

設計ファイル

概要

The TIDA-00629 is a reference design examining how to protect a CAN transceiver against lethal transient waveforms such as IEC ESD, IEC EFT, and IEC surge. The reference design shows the level of protection that can be achieved through the implementation of an external protection scheme on the bus lines of a standard CAN bus transceiver.

特長
  • Board Level IEC ESD, EFT, and Surge Evaluation
  • Easy Control of Transceiver Logic I/O Levels
  • Pad Site Evaluation of Multiple TVS Diode Structures
  • General Purpose Evaluation Module For Half-Duplex Texas Instruments CAN Transceivers
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB36B.PDF (4315 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJO2.PDF (45 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJO3.ZIP (615 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBN1.ZIP (408 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJO1.PDF (137 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

CAN トランシーバ

SN65HVD257高速ループ時間、高負荷ネットワーク用および機能安全用 CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
CAN トランシーバ

TCAN1042Hフレキシブル データ レート対応、 故障保護機能付き CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
CAN トランシーバ

TCAN1051Hフレキシブル データ レート対応、 故障保護機能付き CAN トランシーバ

データシート: PDF
CAN トランシーバ

SN65HVD267冗長機能搭載、CAN FD (フレキシブル データ レート) 向け Turbo CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド IEC 61000 ESD, EFT, and Surge Bus Protection for CAN Reference Design (Rev. B) 2017/01/18
技術記事 How termination can improve EMC performance in a CAN transceiver PDF | HTML 2016/11/17
技術記事 What to do when your PLL does not lock PDF | HTML 2016/07/12
アプリケーション・ノート Introduction to the Controller Area Network (CAN) (Rev. B) PDF | HTML 2016/05/19

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00730 RS-485 IEC ESD リファレンス・デザイン TIDA-00731 IEC ESD、EFT およびサージ保護付き RS-485 リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。