TIDA-00731
IEC ESD、EFT およびサージ保護付き RS-485 リファレンス・デザイン
TIDA-00731
概要
The TIDA-00731 is a reference design examining how to protect an RS-485 bus against lethal transient waveforms such as IEC ESD, IEC EFT, and IEC surge. The reference design shows the level of protection that can be achieved through the implementation of an external protection scheme on the bus lines of a standard RS-485 transcever as well as a RS-485 tranceiver with integrated IEC protection.
特長
- Board Level IEC ESD Evaluation
- Easy control of transceivers logic I/O pins
- PAD Site Evaluation Of Multiple TVS Diode Structures
- Series Pulse Proof Resistor Pads
- General Purpose Evaluation Module For Half-Duplex RS-485 Transceivers
産業用
- DC 高速充電ステーション
- DC 高速充電ステーション
- DC 高速充電ステーション
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- HVAC ゲートウェイ
- HVAC ゲートウェイ
- HVAC バルブ / アクチュエータ制御
- LCD テスト
- Programmable DC power supply
- Refrigerant leak detection
- UPS - 三相
- UPS - 単相オンライン
- UPS - 単相ライン インタラクティブ
- UPS - 単相ライン インタラクティブ
- イントルージョン HMI パネル
- イントルージョン HMI パネル
- エアコン室内機
- エレベータ主制御パネル
- エレベータ主制御パネル
- ガラス破損検出器
- スマート・サーモスタット
- スマート・サーモスタット
- ソーラー充電コントローラ
- テレコム・モニタ・ユニット
- デジタル制御テレコム整流器
- トラクション・インバータとモーター制御
- ドア近接センサ
- ドア近接センサ
- バッテリ セルの形成とテスト機器
- バッテリ セルの形成とテスト機器
- ビルのセキュリティ・ゲートウェイ
- ビルのセキュリティ・ゲートウェイ
- メモリと半導体の試験装置
- ライン電源モーション・センサ
- ライン電源モーション・センサ
- 交通監視カメラ
- 侵入管理パネル
- 侵入管理パネル
- 呼び出しボタン操作パネル
- 呼び出しボタン操作パネル
- 基本的なサーモスタット
- 基本的なサーモスタット
- 火災警報器制御パネル(FACP)
- 火災警報器制御パネル(FACP)
- 点滴用ポンプ
- 自動ドア / ゲート
- 自動ドア / ゲート
- 自動ドア / ゲート
- 自動ドア / ゲート
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHI0.PDF (33 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | IEC ESD、EFT、サージ RS-485 バス保護のデザイン・ガイド (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020/05/26 |