TIDA-00626

シンセサイザとスプリアス低減機能を内蔵した 9.8GHz の RF CW 信号ジェネレータのリファレンス デザイン

TIDA-00626

設計ファイル

概要

TIDA-00626 は汎用スプリアス低減技術により、9.8GHz 広帯域、低位相ノイズの統合型連続波(CW)RF シグナル ジェネレータを実現します。出力レベルは、-32dBm から 14.5dBm までの範囲で 0.5 dB ステップで設定可能です。このシグナル ジェネレータはアナログ / ベクトル信号ジェネレータなどのアプリケーション向け局部発振器として、さらに RF ADC 向けクロック ジェネレータとして使用することができます。TIDA-00626 は、TI の USB2ANY インターフェイスを介して任意の PC から制御できるほか、マイコン MSP430F5529 LaunchPad を使用して制御することも可能です。

特長
  • 出力周波数範囲が 0.02GHz ~ 9.8GHz の広帯域周波数シンセサイザを統合
  • 優れた位相ノイズ特性:6GHz のシンセサイザ位相ノイズ、 100KHz オフセット時に –110dBc/Hz、 1MHz オフセット時に –132dBc/Hz
  • 低ノイズ シンセサイザのバンド内スプリアス:-75dBc
  • 出力レベルは 14.5dBm ~-32dBm の範囲で 0.5dB ステップでプログラム可能
  • LMK61E2 を使用して汎用境界スプリアスを低減
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBM1A.PDF (2689 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRL49A.PDF (475 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRL48.PDF (60 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRL51A.ZIP (3233 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC11A.ZIP (1976 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRL50A.PDF (3487 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRL41A.PDF (1044 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LM2776スイッチド キャパシタ インバータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74AHCT244TTL 互換 CMOS 入力、8 チャネル、4.5V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
発振器

LMK61E2超低ジジッタ、EEPROM プログラマブル発振器、医療用画像処理と試験/測定向け

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP38798イネーブル搭載、800mA、20V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
RF PLL とシンセサイザ

LMX2592VCO 内蔵、9.8GHz 広帯域周波数シンセサイザ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS611702 x 2mm QFN パッケージ封止、1.2A スイッチ、38V 高電圧昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 9.8GHz RF CW Signal Generator Using Integrated Synthesizer Design Guide (Rev. A) 2016/05/08

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00885 降圧コンバータからの電力供給で動作する 9.8GHz RF 高性能シンセサイザのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。