TIDA-00885

降圧コンバータからの電力供給で動作する 9.8GHz RF 高性能シンセサイザのリファレンス デザイン

TIDA-00885

設計ファイル

概要

TIDA-00885 デザインでは、VCO を内蔵した低ノイズ、広帯域 RF PLL である LMX2592 を使用して、20MHz ~ 9.8GHz の出力周波数範囲を実現できます。LMX2592 は、優れた性能を備え、6GHz 出力で 49fs の統合位相ノイズを実現しており、最適な低ノイズ源となっています。LMX2592 周波数シンセサイザ TPS62150 および LM43601 降圧コンバータに電力を供給するオプションは 2 つあり、一般的に使用されている 2 つのオプションです。  LM43601 は、LM46000、LM46001、LM46002、LM43600、LM43602、LM43603 とピン互換です。TPS62150 DC-DC レギュレータは、TPS6213x、TPS6214x デバイスとピン互換です。

特長
  • 出力周波数範囲:20 ~ 9800MHz
  • 入力クロック周波数:5MHz ~ 1400MHz
  • 業界をリードする位相ノイズ性能
  • オンボードの DC/DC レギュレータを使用して 5V から 3.3V への降圧のため、最大 95% の効率で電圧を供給します
  • オンボードの DC/DC レギュレータは、他の複数のレギュレータとフットプリント互換性があります
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC22.PDF (10118 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRNG1A.PDF (220 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCCL5.ZIP (213 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNG0A.PDF (470 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LM436013.5V ~ 36V、1A の同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
RF PLL とシンセサイザ

LMX2592VCO 内蔵、9.8GHz 広帯域周波数シンセサイザ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62150DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 9.8GHz RF High Performance Synthesizer From a Buck Converter Design Guide 2016/08/25
技術記事 Don’t let bad reference signals destroy the phase noise in your PLL/synthesizer PDF | HTML 2017/01/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。