TIDA-00621
Freescale i.MX6 2 回路および 4 回路電源、TPS65911 付きリファレンス・デザイン
TIDA-00621
概要
This TI Reference Design utilizes a power management integrated circuit (PMIC) for supplying a Freescale® i.MX6 SoC in a DDR3 application. This design showcases the TPS65911 as an all-in-one IC used to supply the rails needed for powering the i.MX6 SoC, with available regulators for system peripherals. The TPS65911 offers simple, flexibile output voltages and sequencing. The voltages on the DC/DC converters can be adjusted over i2c once the device has entered the active state, allowing for individual regulator customization.
特長
- Offers 3 highly efficient, adjustable DC-DC converters with integrated FETs, 1 Controller for external FETs, and 8 adjustable general purpose LDOs
- Provides all supply rails to power the IMX6 in a compact 2.095 in2 area (includes passive components)
- Supports up to 5.5V supply
- Additional LDOs to power peripherals in system
- The TPS65911 offers an integrated Real Time Clock (RTC) for time-critical applications
- The 0.65mm pitch of the 98-pin BGA package enables robust trace routing (6mm x 9mm)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFV7.PDF (123 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | TIDA-00621 Test Results | 2015/07/07 | |||
| 技術記事 | Fast forward your FPGA power design with TI Designs | PDF | HTML | 2015/08/24 |