TIDA-00609

自己ブート型オーディオ・システム

TIDA-00609

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインの目的は、オーディオ・システムのリファレンスとして使用できるハードウェアとソフトウェアの各ツールを提供することです。PurePath™ Console Motherboard (Rev F) の新しいリビジョンは、スタンドアロンの自己起動機能を追加し、このプラットフォームと互換性のあるどの評価基板 (EVM) と組み合わせた場合でも、魅力的なデモを実行できます。

特長
  • MSP430F5510 とプッシュ・ボタン・ユーザー・インターフェイスを採用した、自己起動型オーディオ・システム
  • MSP430 のサンプル・コードと資料
  • オーディオ信号を DUT EVM に送信する前に、miniDSP を搭載したオンボードの TLV320AIC3262 を使用して、オーディオ信号の事前処理が可能
  • USB、光、アナログ・オーディオの各 I/O をサポート
  • モジュール型の PurePath Console Motherboard は、TI の多数のオーディオ EVM (評価基板) との組み合わせで動作
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA79.PDF (206 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRFK6.PDF (1219 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFK5.PDF (125 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFK8.ZIP (24453 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAJ3.ZIP (7535 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFK7.PDF (2187 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRFK4.PDF (229 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル マルチプレクサ / エンコーダ

SN74LVC2G157シングル、2 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP386901A、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
オーディオ オペアンプ

OPA4134クワッド、SoundPlus™ 高性能オーディオ オペアンプ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G14シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54332Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3.5A、1MHz 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS768パワー グッドとイネーブル搭載、1A、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3825手動リセット機能搭載、電圧スーパーバイザ (リセット IC)

データシート: PDF | HTML
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA6408A割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、8 ビット変換 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430F551032KB フラッシュと 4KB SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz MCU

データシート: PDF | HTML
オーディオ コーデック

PCM9211216kHz デジタル オーディオ インターフェイス トランシーバ(DIX)、ステレオ ADC およびルーティング付

データシート: PDF
オーディオ コーデック

PCM3168A24 ビット、マルチチャネル オーディオ コーデック、6ch 入力/8ch 出力、96/192kHz サンプリング レート

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G342 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA6424A割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、24 ビット変換 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR62421SOT-23 封止、SIMPLE SWITCHER、2.7V ~ 5.5V、24Vout、2.1A 昇圧コンバータ

データシート: PDF
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA6507輝度調整、シャットダウン / 構成レジスタ搭載、7 ビット、1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
オーディオ コーデック

TLV320AIC3262miniDSP の付いた低消費電力ステレオ コーデック、ステレオ Class-D スピーカ、DirectPath ヘッドホン

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

LMS46841.8V 入力ロジック対応、0.5Ω オン状態抵抗、5V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ

データシート: PDF
I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ

TCA9406内蔵プルアップ抵抗搭載、2 ビット双方向 1MHz I2C/SMBus 電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCAJ4 — TIDA-00609 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
リセット、およびウォッチドッグ IC
TPS3825 手動リセット機能搭載、電圧スーパーバイザ (リセット IC)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00609 自己ブート型オーディオ・システム
ダウンロードオプション

TIDCAJ4 TIDA-00609 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/06/24
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
リセット、およびウォッチドッグ IC
TPS3825 手動リセット機能搭載、電圧スーパーバイザ (リセット IC)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00609 自己ブート型オーディオ・システム

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcaj4 or www.ti.com/lit/xx/tidcaj4/tidcaj4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAJ4. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00609 Test Results 2015/06/25
ユーザー・ガイド Easy Demo User Manual 2015/06/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。