TIDA-00602

電動歯ブラシ コントローラ・リファレンス・デザイン

TIDA-00602

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、TI (テキサス・インスツルメンツ) の低電圧 H ブリッジ・モーター・ドライバに内蔵 LDO (低ドロップアウト) 電圧レギュレータと超低消費電力マイコン (MCU) を組み合わせ、バッテリ動作の電動歯ブラシの実装全体を提示します。

特長
  • バッテリ電圧範囲は 2V ~ 5.5V
  • 5A の連続電流と 8A のピーク駆動電流を供給
  • 43.2mm x 14.6mm の小型 PCB フォーム・ファクタ
  • 部品点数が少なく、コスト削減が可能
  • オフ時のバッテリ・リーク電流は 50nA 未満
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAZ7.PDF (2036 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRIK9.PDF (85 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIK8.PDF (201 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIL1.ZIP (519 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBC4.ZIP (312 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIL0.PDF (537 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRIK7.PDF (137 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 microcontrollers

MSP430G22102KB フラッシュと 128B SRAM とコンパレータとタイマ搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G14シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
D タイプ フリップ フロップ

SN74LVC1G80シングル、ポジティブ エッジトリガ D タイプ フリップフロップ

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8850LDO と電流フィードバック機能搭載、7V、8A、H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

ファームウェア

TIDCBC5 — TIDA-00602 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00602 電動歯ブラシ コントローラ・リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDCBC5 TIDA-00602 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/11/01
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00602 電動歯ブラシ コントローラ・リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbc5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbc5/tidcbc5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBC5. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Electric Toothbrush Controller Design Guide 2015/11/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DRV8850EVM DRV8850EVM - 低電圧 H ブリッジ・モーター・ドライバ評価モジュール、LDO 電圧レギュレータ付き

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。