TIDA-00594

シングル・セル・リチウムイオン電池パック側バッテリ残量計、リファレンス・デザイン

TIDA-00594

設計ファイル

概要

The Texas Instruments bq27546-G1 Li-Ion battery fuel gauge reference design will help provide the most accurate state of charge tracking and turn any lithium ion battery pack into a smart battery. I2C and HDQ are both supported on this platform to provide versatile communications with a host processor.

特長
  • Battery Fuel Gauge for 1-Series (1sXp) Li-Ion Applications up to 14,500-mAh Capacity
  • Battery Fuel Gauging Based on Patented Impedance Track™ Technology
  • HDQ and I2C Interface Formats for Communication with Host System
  • Small 12-pin 2.50 mm × 4.00 mm SON Package
  • Complies with Battery Trip Point (BTP) Requirements
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB72.PDF (201 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJ03.ZIP (67 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJ02.PDF (54 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBH1.ZIP (347 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJ04.ZIP (280 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJ01.PDF (29 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ残量計

BQ27546-G1DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル セル、パック側バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

BQ27546EVM-702 — bq27546 ガス・ゲージ、Impedance Track™ テクノロジー

The Texas Instruments bq27546-G1 Li-Ion battery fuel gauge reference design will help provide the most accurate state of charge tracking and turn any lithium ion battery pack into a smart battery. I2C and HDQ are both supported on this platform to provide versatile communications with a host (...)

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00594 シングル・セル・リチウムイオン電池パック側バッテリ残量計、リファレンス・デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ27546EVM-702 bq27546 ガス・ゲージ、Impedance Track™ テクノロジー

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00594 シングル・セル・リチウムイオン電池パック側バッテリ残量計、リファレンス・デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00594 Test Results 2015/12/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。