TIDA-00553
マルチセル・バッテリ・マネージャ、内蔵型充電、残量計、認証、および、保護付き
TIDA-00553
概要
The Texas Instruments bq40z60 device is a Battery Pack Manager that integrates battery charging control output, gas gauging, and protection for completely autonomous operation of 2-series to 4-series cell Li-Ion and Li-Polymer battery packs. The architecture enables internal communication between the fuel gauging processor and battery charger controller to optimize the charging profile based on the external load conditions and power path source management during load transients and adaptor current limitations in the system. The charging current efficiency is scalable for power transfer based on the external components, such as the NFETs, inductor, and sensing resistor.
特長
• Fully Integrated gauge, protector and charger to support 2 to 4-Series Li-Ion or Li-Polymer cells
• Integrated NVDC Battery Charger with Input Voltage Range from 2.5V to 25V
• Impedance Track Technology
• Integrated SHA-1 Authentication
• This circuit design is tested and includes orderable EVM, User's Guide, and evaluation software.
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00553 Test Results | 2015/04/13 |