TIDA-00525

12V BLDC サーバ・ファン、センサなし正弦波制御付き

TIDA-00525

設計ファイル

概要

This is a reference design for a 12V 3-phase brushless DC fan, intended for server cooling applications.  It is based on a single IC controller, the DRV10975, which drives sensorless BLDC motors with sinusoidal current that minimizes acoustic noise and torque ripple.  The design requires no microcontroller or firmware, enabling a faster time to market.

特長
  • Cost-optimized and high performance.
  • Runs Sunon's standard off the shelf  BLDC  fan (SG40281B1), and PCB matches the form factor.
  • Supports 20k RPM with 12V 7W input.
  • Sinusoidal sensor-less control at 25kHz for minimized torque ripple and audible noise.
  • Flexible support across other fan models with its tunable register settings.
  • Design has been built and proven.
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU860.PDF (575 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRDG5.PDF (61 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRDG4.PDF (199 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRDG7.ZIP (150 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC973.ZIP (150 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDG6.PDF (300 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRDG3.PDF (136 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

制御機能を統合した BLDC ドライバ

DRV10975公称 12V、3A ピーク、センサレス正弦波制御 2 相 BLDC モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDC974 — TIDA-00525 Motor Parameter (CSV File)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00525 12V BLDC サーバ・ファン、センサなし正弦波制御付き
ダウンロードオプション

TIDC974 TIDA-00525 Motor Parameter (CSV File)

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/03/16
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00525 12V BLDC サーバ・ファン、センサなし正弦波制御付き

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc974 or www.ti.com/lit/xx/tidc974/tidc974.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC974. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00525 Test Results 2015/03/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。