TIDA-00514

電源の MUX 化、および、逆電流ブロッキング用ロード・スイッチ、リファレンス・デザイン

TIDA-00514

設計ファイル

概要

複数の電力供給源から電力を受け入れることができるシステムで、複数の電力供給源の間で切り替えを行うときに、シームレスな遷移を実現するのは、時には困難なことがあります。特に、逆電流が流れる事態を防止する必要がある場合です。このリファレンス・デザインは、2 個のロード・スイッチを使用して 2 個の電力供給源の間でマルチプレクスを実施し、逆電流を防止する方法を提示します。

特長
  • TPS22959 - 2:1 パワー・マルチプレクサ (MUX) の特長:
    • 5.5V、15A、4.4mΩ (VBIAS = 5V 時の代表値)
    • 最適化済みの RC 回路が、メイク・ビフォー・ブレイク (2 番目の電源との接続を確立した後に、最初の電源との接続を解除) ロジックを確実に実現
    • 単一の GPIO を使用して、電力供給源の選択を制御
  • TPS22959 - 逆電流保護回路の特長:
    • 5.5V、15A、8.8mΩ (VBIAS = 5V 時の代表値)
    • 一方の電力供給源が無効になっているときは、双方向スイッチが逆電流を防止
    • 調整可能な立ち上がり時間
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA64.PDF (1736 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRFP5.PDF (198 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFP4.PDF (75 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFP7.ZIP (566 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAL1.ZIP (454 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFP6.PDF (987 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRFP3.PDF (160 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ロード スイッチ

TPS22959出力放電機能搭載、5.5V、15A、4.4mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD13381F4ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm のLGA 封止、180mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Load Switches for Power MUXing and Reverse Current Blocking Design Guide 2015/06/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。