TIDA-00509
LDC1314 インダクタンス-デジタル・コンバータを使用する、16 ボタン誘導式キーパッド、リファレンス・デザイン
TIDA-00509
概要
LDC1314 のユニークな誘導性センシング機能を使用して、非接触型の 16 ボタン・マルチファンクション・キーパッドを製作するためのリファレンス・デザインです。標準的な PCB 技術と、容易に製造可能な部品の採用により、低コストのソリューションを実現します。
このリファレンス・デザインは LDC1314 を採用しています。 このリファレンス・デザインは、LDC1312、LDC1612、 LDC1614 と組み合わせて使用することもできます。
特長
- 従来の電気式 / 機械式接触型ソリューションに比べ、高い信頼性を実現する非接触型ボタン
- 過酷な環境向けに耐久性を高め、密閉されたキーパッド / キーボード・ソリューションを容易に実装可能
- 複数ボタンの同時押下に対応
- 温度安定性
- 容易なスケール化が可能で、より大型のキー配列にも対応
産業用
- CPAP 機器
- HMI panel
- HVAC ゲートウェイ
- HVAC ゲートウェイ
- Micro programmable controller
- Programmable DC power supply
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- インシュリン・ポンプ
- イントルージョン HMI パネル
- イントルージョン HMI パネル
- キー・パネル
- シングル ファンクション リレー
- スマート・サーモスタット
- スマート・サーモスタット
- パルス オキシメータ
- ビルのセキュリティ・ゲートウェイ
- フラット パネル
- ロボット芝刈り機
- 侵入管理パネル
- 呼び出しボタン操作パネル
- 呼び出しボタン操作パネル
- 呼び出しボタン操作パネル
- 基本的なサーモスタット
- 基本的なサーモスタット
- 家電製品のバッテリ チャージャ
- 産業用ロボットのワイヤレス・ティーチ・ペンダント
- 産業用ロボットの有線ティーチ・ペンダント
- 血圧計
- 電力分析器と電力量計(AC/DC)
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREP6.PDF (32 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDREP7.PDF (208 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Low-power MCUs
MSP430F5528 — 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
開発の開始
評価ボード
評価基板 (EVM) 向けの GUI
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca92 or www.ti.com/lit/xx/tidca92/tidca92.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCA92. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 16-Button Keypad Using the LDC1314 Inductance-to-Digital Converter Design Guide (Rev. A) | 2016/06/24 | |||
| 技術記事 | Trends in building automation: connected sensors for user comfort | PDF | HTML | 2016/09/02 | |||
| 技術記事 | Inductive sensing: Improve the ENOB of a multichannel LDC by 4 bits in 3 simple st | PDF | HTML | 2015/06/24 |