TIDA-00483

FSK モジュレーション リファレンス・デザインのシングル電流ループを使用したデュアル・センサ測定

TIDA-00483

設計ファイル

概要

The TIDA-00483 reference design demonstrates a 4-20mA current loop subsystem capable of measuring the surrounding environment and communicating the temperature, humidity, and ambient light over the loop. The small footprint of the design contains all sensors, filters, and control circuitry to calculate and communicate the sensor data. The reference design is intended for process measurement applications in factory automation, field transmitters and building automation. The sensors, MCU and communication modules all run from the current loop power, requiring less than 3.5 mA.

特長
  • Reduce cabling and installation cost by transmitting two variable parameters simultaneously on a 4-20mA current loop
  • Expandable to additional sensor parameters via FSK-modulated digital data stream
  • Dual op-amp 4th order Butterworth filter for FSK generation reduces BOM count
  • Ultra Low power MSP430 consumes less of the 3.5 mA budget allowing more current for sensors in the loop
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAH2.PDF (2208 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRIL8.PDF (200 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIL7A.PDF (90 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIM4.ZIP (3188 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBC6.ZIP (656 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIL9.PDF (1902 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRIL6A.PDF (613 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A4001イネーブル搭載、50mA、100V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1010WCSP 封止、±2%、低消費電力、デジタル湿度 / 温度センサ

データシート: PDF | HTML
光センサ

OPT3001人間の目に類似した高精度の応答性、デジタル周辺光センサ (ALS)

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1000温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LMV342デュアル、5.5V、1MHz、大出力電流 (75mA)、オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC161S997内部リファレンス搭載、4mA ~ 20mA 電流ループで駆動、16 ビット、高精度 DAC

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR596964KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCBC7 — TIDA-00483 Dual Sensor Measurement Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00483 FSK モジュレーション リファレンス・デザインのシングル電流ループを使用したデュアル・センサ測定
ダウンロードオプション

TIDCBC7 TIDA-00483 Dual Sensor Measurement Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/11/01
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00483 FSK モジュレーション リファレンス・デザインのシングル電流ループを使用したデュアル・センサ測定

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbc7 or www.ti.com/lit/xx/tidcbc7/tidcbc7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBC7. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Dual Sensor Measurement Using Single Current-Loop Design Guide 2015/08/26

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00095 RTD トランスミッタ、2 線式 4 ~ 20 mA 電流ループ・システム用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。