TIDA-00462
超音波距離測定 BoosterPack リファレンス・デザイン
TIDA-00462
概要
TIDA-00462 超音波距離測定リファレンス・デザインを使用すると、±1.5 インチ (±3.81cm) の精度で最大 99 インチ (251cm) の距離を測定できます。このデザイン・ガイドの目的は、TI の産業用超低消費電力マイコン、アナログ・シグナル・コンディショニング、パワー・マネージメントの各技術を最終製品システムに統合する際に、作業を迅速に開始できるようにすることです。このデザイン・ガイドは、MSP430 超低消費電力マイコンを使用する超音波ベースの低コスト距離測定システムに関して、動作原理と基本的な設計プロセスを説明します。このデザイン・ガイドは、部品選定、設計の理論、テスト結果も掲載しています。回路図、BOM (部品表)、各層のプロット、Altium ファイル、ガーバー、MSP430 マイコン・ファームウェアなど、関係する設計ファイルもすべて付属しています。
特長
- 超音波技術
- 非接触式の検出と測定
- 最大測定可能距離:99 インチ (251cm)
- 最小測定可能距離:6 インチ (15.24cm)
- 最大測定誤差:±1.5 インチ (±3.81cm) 未満
- 5V 時に 1.8mA 未満の消費電流
- シンプルで低コストのシステム・オン・チップ (SoC)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHQ3.PDF (53 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
ファームウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccq2 or www.ti.com/lit/xx/tidccq2/tidccq2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCQ2. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Ultrasonic Distance Measurement BoosterPack Design Guide (Rev. A) | 2015/10/29 |