TIDA-00445
『絶縁アンプを使用するシャント ベース200Aピーク電流測定のリファレンス デザイン』
TIDA-00445
概要
このリファレンスデザインは、シャントと絶縁型アンプを使用して、絶縁型電流を測定します。このデザインは、シャント電圧を 25mV に制限する方法でシャント内部での消費電力を低減し、最大 200A に達する範囲の大電流を測定できます。絶縁型アンプの入力範囲に合わせる目的で、ゲインが 10 である計測アンプ ベースの構成で高精度オペアンプを使用してシャント電圧をさらに増幅します。絶縁型アンプの出力をレベル シフトし、3.3V ADC の入力範囲全体を活用できるスケールを実現します。このデザインは、回路の高電圧側に適した絶縁型電源電圧を生成するために、フリーランニング トランス ドライバを使用します。400kHz で動作するドライバを使用して、電源に適した小型フォーム ファクタを実現しています。
特長
- シャント ベースの絶縁型 200 Apk 電流測定
- シャント電圧を 25mV に制限する方法で消費電力の低減を支援
- 1200Vpeak の高い同相電圧に対処し、最大 690V AC の商用電源ドライブをサポートするハイサイド電流センス回路
- -25˚C ~ +85˚C の温度範囲にわたって、キャリブレーション済み AC 精度が 1% 未満
- 差動またはシングル エンド ADC との直接インターフェイス確立が可能
- ハイサイド回路に電力を供給する、小型フォーム ファクタでプッシュプル ベースの絶縁型電源
- 出力のレベル シフトに適した内蔵の 1.65 VREF
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJG7.PDF (44 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Shunt Based 200A Peak Current Measurement Using Isolation Amplifier Design Guide (Rev. A) | 2016/03/05 |