TIPD121
活性電源側の絶縁型、電流シャント・モニタ
TIPD121
概要
この precision リファレンス・デザインでは、絶縁型電流シャント・モニタの高温側に電力を供給するユーザー側ソリューションを実現できます。絶縁型電流センス・ソリューションを構築する最初のステップは、センサの 1 次側に電力を供給することです。このリファレンス・デザインでは、一般的な問題に対する低コストの「市販」ソリューションを実現するために必要なトランス、整流ダイオード、およびフィルタ部品を選択するためのステップを踏んでいきます。
特長
- Provides 5.0 VISO at 1 0mA (min) from 3.3-V user power
- Single 3.3-V or 5.0-V supply
- Uses AMC1200 and AMC1100 isolation amplifiers
This precision reference design includes
- Theory
- Component selection
- TINA-TI simulation
- Modification options
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR142.PDF (190 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | 0-5 A, Single-Supply, 2 kV Isolated Current Sensing Solution | 2013/06/18 |