TIDA-00427

2 ポートで、100GbE/40GbE/10GbE に対応する QSFP28 シグナル コンディショナのリファレンス デザイン

TIDA-00427

設計ファイル

概要

この検証済みリファレンス デザインは、フロントポート QSFP28 をサポートするシグナル コンディショニング ソリューションで、2 ポートの 100GbE に対応し、100G-CR4/SR4/LR4、40G-CR4/SR4/LR4、さらに 10G SFF-8431 の要件に準拠しています。この設計は、光ケーブルおよびパッシブ/アクティブ銅ケーブルに適用できます。この設計は、スイッチ ASIC とフロントポート QSFP28 間のリーチ拡張を可能にし、ラック上部 (ToR) スイッチの最外ポートや QSFP28 ライン カードのメザニン実装においてよく必要とされる要件に対応します。このリファレンス デザインは、 DS280BR810 リピータからピン互換の DS250DF810 リタイマへ柔軟にアップグレードできるよう設計されています。

特長
  • フロントポート積層型の QSFP28 実装で、シグナル コンディショニングを備え、 100GbE/40GbE/10GbE の光およびパッシブ銅ケーブルに対応します
  • スイッチとフロントポート間のリーチを、 CAUI-4 ホスト チャネル損失限界の最大 3 倍まで拡張します
  • フロントポートのシグナル コンディショニング向けに、低消費電力かつ低コストのソリューションを提供します
  • ラック上部 (ToR) スイッチおよびラインカード システムに適用可能
  • 単一の電源で動作し、ファームウェア、ヒートシンク、リファレンス クロックを必要としません
  • 100GbE/40GbE/10GbE 向けの試験データを含む、ラボで検証済みの HW の例
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBG6.PDF (4697 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDUBF8.PDF (1859 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRK67.ZIP (1886 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRK68.PDF (448 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRK66.PDF (115 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRK70.ZIP (2371 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBQ7.ZIP (2205 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRK69.PDF (4179 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRK65.PDF (208 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ESD 保護ダイオード

TPD4E004高速インターフェイス向け、VCC ピン、クワッド 1.6pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ

DS280BR82028Gbps、低消費電力、8 チャネル リニア リドライバ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS735イネーブル搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ

DS280BR81028Gbps、低消費電力、8 チャネル リニア リドライバ

データシート: PDF | HTML
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ

DS250DF81025Gbps マルチレート 8 チャネル リタイマ

データシート: PDF | HTML
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ

DS280MB810クロスポイント機能搭載、28Gbps、低消費電力、8 チャネル リドライバ

データシート: PDF | HTML
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ

DS280DF81028Gbps マルチレート 8 チャネル リタイマ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Two-Port 40- and 100-GbE QSFP28 Signal Conditioner Reference Design Guide 2016/01/28
* 試験報告書 TIDA-00427 DS280BR810 100G QSFP28 Test Setup 2016/01/22

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00417 2 ポート 40GbE/10GbE QSFP+ シグナル・コンディショナ、リファレンス・デザイン