TIDA-00417

2 ポート 40GbE/10GbE QSFP+ シグナル・コンディショナ、リファレンス・デザイン

TIDA-00417

設計ファイル

概要

This verified reference design is a signal conditioning solution for front-port QSFP+ supporting two 40GbE ports compatible with 40G-CR4/SR4/LR4 and 10G SFF-8431 requirements. The design is applicable to optical and passive/active copper cables. It allows for reach extension between the Switch ASIC and the front-port QSFP+ which is often required for the outermost ports of a Top-of-Rack (ToR) switch or for add-in mezzanine implementations of QSFP+ line cards.

特長
  • Front-port stacked QSFP+ implementation with signal conditioning to support 40GbE/10GbE optical and passive copper
  • Extends reach between Switch and front-port by up to 3x beyond nPPI/SFF-8431 host channel loss limit
  • Low-power/low-cost solution for front-port signal conditioning
  • Applicable to Top-of-Rack (ToR) switch and line card systems
  • Single power supply, no firmware required, no heatsink required, no reference clock required
  • Lab-tested HW example including 40GbE/10GbE-specific test data
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRCH3.PDF (83 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC861.ZIP (309 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRCH4.ZIP (1090 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRCH2.PDF (49 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDC860.ZIP (65 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

PCIe、SAS、SATA IC

DS125BR820イコライゼーション機能搭載、12Gbps、8 チャネル リニア リドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
技術記事 Differential pairs: four things you need to know about vias PDF | HTML 2015/06/10
ユーザー・ガイド TIDA-00417 DS125B 40GbE/10GbE QSFP Reference Design User's Guide (Rev. A) 2015/05/04
アプリケーション・ノート DS125BR820 Linear Repeater Used in 40GbE nPPI / SFF-8431 Applications 2014/08/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。