TIDA-00426

12Gbps のマルチチャネル BERT ボード リファレンス デザイン

TIDA-00426

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、12Gbps の低コスト ビット エラー テスタ (BERT) であり、最大 8 チャネルの疑似ランダム バイナリ シーケンス (PRBS) を生成およびチェックできます。この検証済み設計は、最大 12Gbps のマルチチャネル高速シリアル ビット ストリームを生成し、受信したシリアル ビット ストリームをチェックして利用可能なビット エラーを検出できる便利な方法です。  このデザインは、高速サブシステムのシグナル インテグリティとビット エラーのエラー性能を評価する際に役立つハンドヘルド BERT として使用できます。

特長
  • 8 つのパターン生成チャネル
  • 8 つのパターン チェック チャネル
  • 外部基準クロック入力 (オプション)
  • オンボード USB-I2C で容易にデバイス プログラミング
  • ステータス表示 LED
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBU5.PDF (5775 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRM99.PDF (123 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRM98.PDF (231 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMA1.ZIP (5012 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCA7.ZIP (468 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMA0.PDF (3746 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRM97.PDF (2132 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ESD 保護ダイオード

TPD4E004高速インターフェイス向け、VCC ピン、クワッド 1.6pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ

DS125DF16109.8 ~ 12.5 Gbps、16 チャネル リタイマ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS735イネーブル搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
RF PLL とシンセサイザ

LMX2581VCO 内蔵、3.76GHz 広帯域、周波数シンセサイザ

データシート: PDF | HTML
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA6424A割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、24 ビット変換 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

TIDCCA8 — TIDA-00426 Configuration Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00426 12Gbps のマルチチャネル BERT ボード リファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCCA8 TIDA-00426 Configuration Files

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/06/12
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00426 12Gbps のマルチチャネル BERT ボード リファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcca8 or www.ti.com/lit/xx/tidcca8/tidcca8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCA8. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 12-Gbps BERT Board Reference Design 2016/05/16
技術記事 Eye doctor: Reflections and how to deal with them in high-speed systems PDF | HTML 2016/09/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。